• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitführungsschienen / Stahl / Lochabstand wählbar

Gleitführungsschienen / Stahl / Lochabstand wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FCGM2M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGM2M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGM2M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
FCGM3M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGM3M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGM3M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]
FCGM4M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGM4M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGM4M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5]
FCGS2M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGS2M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGS2M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
FCGS3M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGS3M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGS3M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]
FCGS4M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGS4M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGS4M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial W (Rail width)
(mm)
T (Rail thickness)
(mm)
L (Rail length)
(mm)
No. of mounting holes
(pieces)
A (Bolt hole pitch)
(mm)
B (Bolt hole pitch)
(mm)
C (Bolt hole pitch)
(mm)
D (Bolt hole pitch)
(mm)
1 auf Anfrage 10HPM2T1210 ~ 3040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 auf Anfrage 10HPM2T1510 ~ 4040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 auf Anfrage 10HPM2T2015 ~ 5040 ~ 15027.5 ~ 142.520.5 ~ 142.5--
1 auf Anfrage 10HPM2T1210 ~ 3040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 auf Anfrage 10HPM2T1510 ~ 4040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 auf Anfrage 10HPM2T2015 ~ 5040 ~ 15037.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.5-
1 auf Anfrage 10HPM2T1210 ~ 3040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 auf Anfrage 10HPM2T1510 ~ 4040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 auf Anfrage 10HPM2T2015 ~ 5040 ~ 15047.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.546.5 ~ 142.5
1 auf Anfrage 10SKS31210 ~ 3040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 auf Anfrage 10SKS31510 ~ 4040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 auf Anfrage 10SKS32015 ~ 5040 ~ 15027.5 ~ 142.520.5 ~ 142.5--
1 auf Anfrage 10SKS31210 ~ 3040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 auf Anfrage 10SKS31510 ~ 4040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 auf Anfrage 10SKS32015 ~ 5040 ~ 15037.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.5-
1 auf Anfrage 10SKS31210 ~ 3040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 auf Anfrage 10SKS31510 ~ 4040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 auf Anfrage 10SKS32015 ~ 5040 ~ 15047.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.546.5 ~ 142.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Center rails Heel No groove Oil groove Non-oil groove

Technischer Support