• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitführungsschienen / Kupferlegierung / beidseitig wartungsfrei

Gleitführungsschienen / Kupferlegierung / beidseitig wartungsfrei

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CGZ15-15-[40-100/10]
CGZ20-15-[40-110/10]
CGZ20-20-[120-150/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (Rail width)
(mm)
T (Rail thickness)
(mm)
L (Rail length)
(mm)
1 auf Anfrage 10151540 ~ 100
1 auf Anfrage 10201540 ~ 110
1 auf Anfrage 102020120 ~ 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Center rails Material Copper alloy Heel No groove
Oil groove Oil-free

Technischer Support