Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
SBSDE8-[0-80/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-3/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBSDE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBSDE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBSDE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBSDE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBSDE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBSDE25-[0-200/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBSME8-[0-80/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-3/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBSME10-[0-120/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBSME12-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBSME13-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBSME16-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBSME20-[0-200/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBSME25-[0-200/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBTDE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTDE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTDE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTDE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTDE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTDE25-[0-200/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTME10-[0-120/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTME12-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTME13-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTME16-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTME20-[0-200/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBTME25-[0-200/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Material | Tip matching shape | Nozzle touch part specification | D (Shaft diameter) (mm) | L (Bearing bore length) (mm) | A (Taper angle at sprue) (°) | F (Resin pocket depth) (mm) | G (Taper angle) (mm) | P (Sprue diameter) (mm) | SR (Nozzle part) (mm) | V (Tip diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 8 | 0 ~ 80 | 0.5 ~ 3 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Resin pocket | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 8 | 0 ~ 80 | 0.5 ~ 3 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Resin pocket | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 25 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 24.9 |
Loading...
Product type | Shoulder type | Head thickness(mm) | 15 |
---|
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.