Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SXCD10-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXCD13-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXCD16-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXCD20-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXCM10-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXCM13-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXCM16-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXCM20-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXD10-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXD13-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXD16-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXD20-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDD10-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDD13-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDD16-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDD20-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDM10-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDM13-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDM16-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXDM20-[21-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXGD10-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXGD13-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXGD16-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXGD20-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXGM10-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXGM13-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXGM16-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXGM20-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXM10-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXM13-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXM16-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXM20-[25-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1] |
SXSD10-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXSD13-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXSD16-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXSD20-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXSM10-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXSM13-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXSM16-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXSM20-[26-61/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTD10-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTD13-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTD16-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTD20-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTM10-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-9.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTM13-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-12.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTM16-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SXTM20-[30-65/0.1]-P[2-5/0.1]-A[1-4/1]-V[4.3-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Tip matching shape | D (Shaft diameter) (mm) | A (Taper angle at sprue) (°) | Nozzle type | G (Taper angle) (mm) | L (mm) | P (Sprue diameter) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 10 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 13 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 16 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 20 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 10 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 13 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 16 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 20 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 10 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | - | 25 ~ 65 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 13 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | - | 25 ~ 65 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 16 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | - | 25 ~ 65 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 20 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | - | 25 ~ 65 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 10 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 13 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 16 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 20 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 10 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 13 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 16 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 20 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | - | 21 ~ 61 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 10 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 13 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 16 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 20 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 10 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 13 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 16 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 20 | 1 ~ 4 | Large nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 10 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | - | 25 ~ 65 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 13 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | - | 25 ~ 65 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 16 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | - | 25 ~ 65 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 20 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | - | 25 ~ 65 | 2 ~ 5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 10 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 13 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 16 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 20 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 10 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 13 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 16 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 20 | 1 ~ 4 | Special nozzle type | 1 ~ 10 | 26 ~ 61 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 10 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | 1 ~ 10 | 30 ~ 65 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 13 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | 1 ~ 10 | 30 ~ 65 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 16 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | 1 ~ 10 | 30 ~ 65 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 20 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | 1 ~ 10 | 30 ~ 65 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 10 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | 1 ~ 10 | 30 ~ 65 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 13 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | 1 ~ 10 | 30 ~ 65 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 16 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | 1 ~ 10 | 30 ~ 65 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 20 | 1 ~ 4 | Small nozzle type | 1 ~ 10 | 30 ~ 65 | 2 ~ 5 | 4.3 ~ 19.9 |
Loading...
Product type | Extension | Nozzle touch part specification | Normal | Head thickness(mm) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Tip matching shape
D (Shaft diameter)(mm)
A (Taper angle at sprue)(°)
Nozzle type
G (Taper angle)(mm)
L(mm)
P (Sprue diameter)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften