Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
RLREB2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1] |
RLREB3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1] |
RLREB4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1] |
RLREB5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1] |
RLREB6-[15-100/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1] |
RLREB8-[15-100/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1] |
RLREBF2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]-B[0.8-3/0.1] |
RLREBF3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]-B[0.8-3/0.1] |
RLREBF4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]-B[1.3-3.8/0.1] |
RLREBF5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1] |
RLREBF6-[15-150/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1] |
RLREBF8-[15-150/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]-B[2-6/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Runner lock diameter (mm) | Dimension designation type | L (L dimension) (mm) | B (Tip length) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | Y (Tip diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 2 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | 0.9 ~ 1.9 | 0.8 ~ 1.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | 0.9 ~ 2.9 | 0.8 ~ 2.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | 1.1 ~ 3.9 | 1 ~ 3.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | 1.3 ~ 4.9 | 1.2 ~ 4.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | L/P/Y dimension designation type | 15 ~ 100 | - | 1.6 ~ 5.9 | 1.5 ~ 5.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | L/P/Y dimension designation type | 15 ~ 100 | - | 2.1 ~ 7.9 | 2 ~ 7.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 | L/P/Y/B dimension designation type | 10 ~ 100 | 0.8 ~ 3 | 0.9 ~ 1.9 | 0.8 ~ 1.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3 | L/P/Y/B dimension designation type | 10 ~ 100 | 0.8 ~ 3 | 0.9 ~ 2.9 | 0.8 ~ 2.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | L/P/Y/B dimension designation type | 10 ~ 100 | 1.3 ~ 3.8 | 1.1 ~ 3.9 | 1 ~ 3.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | L/P/Y/B dimension designation type | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 4.5 | 1.3 ~ 4.9 | 1.2 ~ 4.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | L/P/Y/B dimension designation type | 15 ~ 150 | 1.5 ~ 4.5 | 1.6 ~ 5.9 | 1.5 ~ 5.8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | L/P/Y/B dimension designation type | 15 ~ 150 | 2 ~ 6 | 2.1 ~ 7.9 | 2 ~ 7.8 |
Loading...
Product name | Runner lock pin | Tip matching shape | Straight type | Tip shape | Tip edge |
---|---|---|---|---|---|
Head diameter | Normal |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.