Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PGHS1.5-[6-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
PGHS1.6-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
PGHS1.8-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
PGXS1.5-[6-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
PGXS1.6-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
PGXS1.8-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | P dimension tolerance | D (Outer diameter) (mm) | A (Secondary sprue angle) (°) | C (Tip length) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | ±0.01 | 1.5 | 2 | 0 ~ 0.5 | 6 ~ 20 | 0.3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | ±0.01 | 1.6 | 2 | 0 ~ 0.5 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | ±0.01 | 1.8 | 2 | 0 ~ 0.5 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | ±0.005 | 1.5 | 2 | 0 ~ 0.5 | 6 ~ 20 | 0.3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | ±0.005 | 1.6 | 2 | 0 ~ 0.5 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | ±0.005 | 1.8 | 2 | 0 ~ 0.5 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 |
Loading...
Material | SKH51 | Shape | Normal type | Tip step shape | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tip type | Normal | D dimension tolerance | 0/-0.005 | Tip straight tolerance | 0~0.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P dimension tolerance
D (Outer diameter)(mm)
A (Secondary sprue angle)(°)
C (Tip length)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften