Führungssäulen / mit Kopf / Presspassung konfigurierbar / mit Ölnuten

Führungssäulen / mit Kopf / Presspassung konfigurierbar / mit Ölnuten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GPJ-XL8-[40-80/5]-N[10-45/1]-DK[8-8.05/0.001]
GPJ-XL10-[40-80/5]-N[10-45/1]-DK[10-10.05/0.001]
GPJ-XL12-[40-200/5]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001]
GPJ-XL13-[40-200/5]-N[11-80/1]-DK[13-13.05/0.001]
GPJ-XL16-[40-200/5]-N[11-80/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPJ-XL16-[210-250/10]-N[11-80/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPJ-XL20-[50-200/5]-N[11-100/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPJ-XL20-[210-300/10]-N[11-100/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPJ-XL25-[50-200/5]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPJ-XL25-[210-350/10]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPJ-XL28-[50-200/5]-N[13-120/1]-DK[28-28.05/0.001]
GPJ-XL30-[60-200/5]-N[13-120/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPJ-XL30-[210-400/10]-N[13-120/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPJ-XL32-[70-200/5]-N[13-120/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPJ-XL32-[210-350/10]-N[13-120/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPJ-XL35-[70-200/5]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPJ-XL35-[210-450/10]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPJ-XL40-[100-200/5]-N[15-140/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPJ-XL40-[210-500/10]-N[15-140/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPJ-XL50-[120-200/5]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPJ-XL50-[210-550/10]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPJ-XL60-[200-550/10]-N[20-200/1]-DK[60-60.05/0.001]
GPJL8-[40-80/5]-N[5-45/1]
GPJL10-[40-80/5]-N[5-45/1]
GPJL12-[40-200/5]-N[5-80/1]
GPJL13-[40-200/5]-N[6-80/1]
GPJL16-[40-200/5]-N[6-80/1]
GPJL16-[210-250/10]-N[6-80/1]
GPJL20-[50-200/5]-N[6-100/1]
GPJL20-[210-300/10]-N[6-100/1]
GPJL25-[50-200/5]-N[8-120/1]
GPJL25-[210-350/10]-N[8-120/1]
GPJL28-[50-200/5]-N[8-120/1]
GPJL30-[60-200/5]-N[8-120/1]
GPJL30-[210-400/10]-N[8-120/1]
GPJL32-[70-200/5]-N[8-120/1]
GPJL32-[210-350/10]-N[8-120/1]
GPJL35-[70-200/5]-N[8-130/1]
GPJL35-[210-450/10]-N[8-130/1]
GPJL40-[100-200/5]-N[10-140/1]
GPJL40-[210-500/10]-N[10-140/1]
GPJL50-[120-200/5]-N[12-200/1]
GPJL50-[210-550/10]-N[12-200/1]
GPJL60-[200-550/10]-N[15-200/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Sliding part)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Press-fit section designation method N (Press-fit length)
(mm)
DK (Press-fit diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 10840 ~ 80Free designation10 ~ 458 ~ 8.05
1 auf Anfrage 101040 ~ 80Free designation10 ~ 4510 ~ 10.05
1 auf Anfrage 101240 ~ 200Free designation10 ~ 8012 ~ 12.05
1 auf Anfrage 101340 ~ 200Free designation11 ~ 8013 ~ 13.05
1 auf Anfrage 101640 ~ 200Free designation11 ~ 8016 ~ 16.05
1 auf Anfrage 1016210 ~ 250Free designation11 ~ 8016 ~ 16.05
1 auf Anfrage 102050 ~ 200Free designation11 ~ 10020 ~ 20.05
1 auf Anfrage 1020210 ~ 300Free designation11 ~ 10020 ~ 20.05
1 auf Anfrage 102550 ~ 200Free designation13 ~ 12025 ~ 25.05
1 auf Anfrage 1025210 ~ 350Free designation13 ~ 12025 ~ 25.05
1 auf Anfrage 102850 ~ 200Free designation13 ~ 12028 ~ 28.05
1 auf Anfrage 103060 ~ 200Free designation13 ~ 12030 ~ 30.05
1 auf Anfrage 1030210 ~ 400Free designation13 ~ 12030 ~ 30.05
1 auf Anfrage 103270 ~ 200Free designation13 ~ 12032 ~ 32.05
1 auf Anfrage 1032210 ~ 350Free designation13 ~ 12032 ~ 32.05
1 auf Anfrage 103570 ~ 200Free designation13 ~ 13035 ~ 35.05
1 auf Anfrage 1035210 ~ 450Free designation13 ~ 13035 ~ 35.05
1 auf Anfrage 1040100 ~ 200Free designation15 ~ 14040 ~ 40.05
1 auf Anfrage 1040210 ~ 500Free designation15 ~ 14040 ~ 40.05
1 auf Anfrage 1050120 ~ 200Free designation17 ~ 20050 ~ 50.05
1 auf Anfrage 1050210 ~ 550Free designation17 ~ 20050 ~ 50.05
1 auf Anfrage 1060200 ~ 550Free designation20 ~ 20060 ~ 60.05
1 auf Anfrage 10840 ~ 80Static type5 ~ 45-
1 auf Anfrage 101040 ~ 80Static type5 ~ 45-
1 auf Anfrage 101240 ~ 200Static type5 ~ 80-
1 auf Anfrage 101340 ~ 200Static type6 ~ 80-
1 auf Anfrage 101640 ~ 200Static type6 ~ 80-
1 auf Anfrage 1016210 ~ 250Static type6 ~ 80-
1 auf Anfrage 102050 ~ 200Static type6 ~ 100-
1 auf Anfrage 1020210 ~ 300Static type6 ~ 100-
1 auf Anfrage 102550 ~ 200Static type8 ~ 120-
1 auf Anfrage 1025210 ~ 350Static type8 ~ 120-
1 auf Anfrage 102850 ~ 200Static type8 ~ 120-
1 auf Anfrage 103060 ~ 200Static type8 ~ 120-
1 auf Anfrage 1030210 ~ 400Static type8 ~ 120-
1 auf Anfrage 103270 ~ 200Static type8 ~ 120-
1 auf Anfrage 1032210 ~ 350Static type8 ~ 120-
1 auf Anfrage 103570 ~ 200Static type8 ~ 130-
1 auf Anfrage 1035210 ~ 450Static type8 ~ 130-
1 auf Anfrage 1040100 ~ 200Static type10 ~ 140-
1 auf Anfrage 1040210 ~ 500Static type10 ~ 140-
1 auf Anfrage 1050120 ~ 200Static type12 ~ 200-
1 auf Anfrage 1050210 ~ 550Static type12 ~ 200-
1 auf Anfrage 1060200 ~ 550Static type15 ~ 200-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Standard Head With head Oil groove Oil groove
With/without diameter of recess No How to mount Head type Applicable to joint or not No

Technischer Support