Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Führungssäulen / abgesetzt / Dimensionen konfigurierbar

Führungssäulen / abgesetzt / Dimensionen konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
GPSOT16-[40-200/5]-N[0-100/1]-B[5-50/1]-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT16-[40-200/5]-N[0-100/1]-BN-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT16-LC[41-199/1]-N[0-100/1]-B[5-50/1]-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT16-LC[41-199/1]-N[0-100/1]-BN-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT20-[40-220/5]-N[0-100/1]-B[5-80/1]-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT20-[40-220/5]-N[0-100/1]-BN-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT20-LC[41-219/1]-N[0-100/1]-B[5-80/1]-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT20-LC[41-219/1]-N[0-100/1]-BN-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT25-[50-260/5]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT25-[50-260/5]-N[0-100/1]-BN-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT25-LC[51-259/1]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT25-LC[51-259/1]-N[0-100/1]-BN-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT30-[70-260/5]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[29.8-30/0.01]
GPSOT30-[70-260/5]-N[0-100/1]-BN-DS[29.8-30/0.01]
GPSOT30-LC[71-259/1]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[29.8-30/0.01]
GPSOT30-LC[71-259/1]-N[0-100/1]-BN-DS[29.8-30/0.01]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSD (Sliding part)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N (Press-fit length)
(mm)
B (Sliding part length)
(mm)
DS (Diameter of recess)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
Machining to eliminate sliding part
auf Anfrage 101640 ~ 2000 ~ 1005 ~ 5015.8 ~ 16--
auf Anfrage 101640 ~ 2000 ~ 100-15.8 ~ 16-BN
auf Anfrage 1016-0 ~ 1005 ~ 5015.8 ~ 1641 ~ 199-
auf Anfrage 1016-0 ~ 100-15.8 ~ 1641 ~ 199BN
auf Anfrage 102040 ~ 2200 ~ 1005 ~ 8019.8 ~ 20--
auf Anfrage 102040 ~ 2200 ~ 100-19.8 ~ 20-BN
auf Anfrage 1020-0 ~ 1005 ~ 8019.8 ~ 2041 ~ 219-
auf Anfrage 1020-0 ~ 100-19.8 ~ 2041 ~ 219BN
auf Anfrage 102550 ~ 2600 ~ 1005 ~ 13024.8 ~ 25--
auf Anfrage 102550 ~ 2600 ~ 100-24.8 ~ 25-BN
auf Anfrage 1025-0 ~ 1005 ~ 13024.8 ~ 2551 ~ 259-
auf Anfrage 1025-0 ~ 100-24.8 ~ 2551 ~ 259BN
auf Anfrage 103070 ~ 2600 ~ 1005 ~ 13029.8 ~ 30--
auf Anfrage 103070 ~ 2600 ~ 100-29.8 ~ 30-BN
auf Anfrage 1030-0 ~ 1005 ~ 13029.8 ~ 3071 ~ 259-
auf Anfrage 1030-0 ~ 100-29.8 ~ 3071 ~ 259BN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Standard Head Straight Oil groove No
With/without diameter of recess Yes How to mount With tap Applicable to joint or not No
Press-fit section designation method Static type

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support