Positioning Straight Pin Sets -Pin・Bushing PL Installation Type-

Positioning Straight Pin Sets -Pin・Bushing PL Installation Type-

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Positioning Straight Pin Sets -Pin・Bushing PL Installation Type-
  • Positioning Straight Pin Sets -Pin・Bushing PL Installation Type-
  • Positioning Straight Pin Sets -Pin・Bushing PL Installation Type-

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPNFCX13-7
TPNFCX16-7
TPNFCX20-10
TPNFCX25-12
TPNFCX30-18
TPNFCXB13-7
TPNFCXB16-7
TPNFCXB20-10
TPNFCXB25-12
TPNFCXB30-18
TPNFCXP13-7
TPNFCXP16-7
TPNFCXP20-10
TPNFCXP25-12
TPNFCXP30-18
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSComponents D (Outer diameter)
(mm)
E (Convex length)
(mm)
Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)137
Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)167
Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)2010
Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)2512
Verfügbar auf Anfrage 10[Set] Set (Pin + Bushing)3018
Verfügbar auf Anfrage 10Bushing137
Verfügbar auf Anfrage 10Bushing167
Verfügbar auf Anfrage 10Bushing2010
Verfügbar auf Anfrage 10Bushing2512
Verfügbar auf Anfrage 10Bushing3018
Verfügbar auf Anfrage 10Pin137
Verfügbar auf Anfrage 10Pin167
Verfügbar auf Anfrage 10Pin2010
Verfügbar auf Anfrage 10Pin2512
Verfügbar auf Anfrage 10Pin3018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape type Pin Tapered or straight Straight shape Mounting type Pin・bushing PL installation
Ext. dia./External tolerance +0.005/0 Clearance of straight shape 0~0.010 Concentricity of straight/tapered section 0.003 or less

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support