Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Positioning Pins

Positioning Pins

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Positioning Pins
  • Positioning Pins

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPDB5-[25-60/0.1]
PPDB6-[25-60/0.1]
PPDB7-[25-60/0.1]
PPDB8-[25-60/0.1]
PPDB10-[25-60/0.1]
PPDFB5-[25-60/0.1]-P[4.5-4.99/0.01]
PPDFB6-[25-60/0.1]-P[5.5-5.99/0.01]
PPDFB8-[25-60/0.1]-P[7-7.99/0.01]
PPDFB10-[25-60/0.1]-P[8-9.99/0.01]
PPDFT5-[25-60/0.1]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDFT6-[25-60/0.1]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDFT8-[25-60/0.1]-P[7-7.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDFT10-[25-60/0.1]-P[8-9.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDT5-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDT6-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDT7-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDT8-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDT10-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHB5-[25-60/0.1]
PPHB6-[25-60/0.1]
PPHB7-[25-60/0.1]
PPHB8-[25-60/0.1]
PPHB10-[25-60/0.1]
PPHFB5-[25-60/0.1]-P[4.5-4.99/0.01]
PPHFB6-[25-60/0.1]-P[5.5-5.99/0.01]
PPHFB8-[25-60/0.1]-P[7-7.99/0.01]
PPHFB10-[25-60/0.1]-P[8-9.99/0.01]
PPHFT5-[25-60/0.1]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHFT6-[25-60/0.1]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHFT8-[25-60/0.1]-P[7-7.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHFT10-[25-60/0.1]-P[8-9.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHT5-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHT6-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHT7-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHT8-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHT10-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSMaterial Tip shape Shaft diameter designation method D (Shaft diameter)
(mm)
No. (Nominal shaft diameter)
(mm)
F (Bearing bore length)
(mm)
K (Angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
P (Shaft diameter)
(mm)
auf Anfrage 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter selection5---25 ~ 60-
auf Anfrage 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter selection6---25 ~ 60-
auf Anfrage 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter selection7---25 ~ 60-
auf Anfrage 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter selection8---25 ~ 60-
auf Anfrage 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter selection10---25 ~ 60-
auf Anfrage 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter designation-5--25 ~ 604.5 ~ 4.99
auf Anfrage 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter designation-6--25 ~ 605.5 ~ 5.99
auf Anfrage 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter designation-8--25 ~ 607 ~ 7.99
auf Anfrage 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter designation-10--25 ~ 608 ~ 9.99
auf Anfrage 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter designation-510 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 604.5 ~ 4.99
auf Anfrage 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter designation-610 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 605.5 ~ 5.99
auf Anfrage 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter designation-810 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 607 ~ 7.99
auf Anfrage 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter designation-1010 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 608 ~ 9.99
auf Anfrage 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter selection5-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
auf Anfrage 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter selection6-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
auf Anfrage 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter selection7-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
auf Anfrage 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter selection8-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
auf Anfrage 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter selection10-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
auf Anfrage 10SKH51Spherical processedShaft diameter selection5---25 ~ 60-
auf Anfrage 10SKH51Spherical processedShaft diameter selection6---25 ~ 60-
auf Anfrage 10SKH51Spherical processedShaft diameter selection7---25 ~ 60-
auf Anfrage 10SKH51Spherical processedShaft diameter selection8---25 ~ 60-
auf Anfrage 10SKH51Spherical processedShaft diameter selection10---25 ~ 60-
auf Anfrage 10SKH51Spherical processedShaft diameter designation-5--25 ~ 604.5 ~ 4.99
auf Anfrage 10SKH51Spherical processedShaft diameter designation-6--25 ~ 605.5 ~ 5.99
auf Anfrage 10SKH51Spherical processedShaft diameter designation-8--25 ~ 607 ~ 7.99
auf Anfrage 10SKH51Spherical processedShaft diameter designation-10--25 ~ 608 ~ 9.99
auf Anfrage 10SKH51TaperedShaft diameter designation-510 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 604.5 ~ 4.99
auf Anfrage 10SKH51TaperedShaft diameter designation-610 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 605.5 ~ 5.99
auf Anfrage 10SKH51TaperedShaft diameter designation-810 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 607 ~ 7.99
auf Anfrage 10SKH51TaperedShaft diameter designation-1010 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 608 ~ 9.99
auf Anfrage 10SKH51TaperedShaft diameter selection5-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
auf Anfrage 10SKH51TaperedShaft diameter selection6-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
auf Anfrage 10SKH51TaperedShaft diameter selection7-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
auf Anfrage 10SKH51TaperedShaft diameter selection8-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
auf Anfrage 10SKH51TaperedShaft diameter selection10-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Components Pin Shape type Pin Tapered or straight Straight shape
Mounting type Head type Ext. dia./External tolerance 0/-0.005

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support