Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Positioning Pins For Insert Molding

Positioning Pins For Insert Molding

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Positioning Pins For Insert Molding
  • Positioning Pins For Insert Molding

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPI2-[10-40/0.1]-P[0.8-1.99/0.01]-G[10,​15]
PPI2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.49/0.01]-G[10,​15]
PPI3-[10-40/0.1]-P[2-2.99/0.01]-G[10,​15]
PPI4-[10-40/0.1]-P[3-3.99/0.01]-G[10,​15]
PPIR2-[10-40/0.1]-P[0.8-1.99/0.01]
PPIR2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.49/0.01]
PPIR3-[10-40/0.1]-P[2-2.99/0.01]
PPIR4-[10-40/0.1]-P[3-3.99/0.01]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSTip shape No. (Nominal shaft diameter)
(mm)
G (Angle)
(°)
L (Length)
(mm)
P (Shaft diameter)
(mm)
auf Anfrage 10Tapered type210 ~ 1510 ~ 400.8 ~ 1.99
auf Anfrage 10Tapered type2.510 ~ 1510 ~ 401.5 ~ 2.49
auf Anfrage 10Tapered type310 ~ 1510 ~ 402 ~ 2.99
auf Anfrage 10Tapered type410 ~ 1510 ~ 403 ~ 3.99
auf Anfrage 10R type2-10 ~ 400.8 ~ 1.99
auf Anfrage 10R type2.5-10 ~ 401.5 ~ 2.49
auf Anfrage 10R type3-10 ~ 402 ~ 2.99
auf Anfrage 10R type4-10 ~ 403 ~ 3.99

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Components Pin Shape type Pin Tapered or straight Straight shape
Mounting type Head type Ext. dia./External tolerance 0/-0.01

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support