• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zentriereinheiten / rund / Lagerstahl / konisch / Set

Zentriereinheiten / rund / Lagerstahl / konisch / Set

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TGPS10-20
TGPS12-20
TGPS12-30
TGPS16-25
TGPS16-30
TGPS20-30
TGPS20-40
TGPS25-40
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL (External shape)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 102010
1 Verfügbar auf Anfrage 102012
1 Verfügbar auf Anfrage 103012
1 Verfügbar auf Anfrage 102516
1 Verfügbar auf Anfrage 103016
1 Verfügbar auf Anfrage 103020
1 Verfügbar auf Anfrage 104020
1 Verfügbar auf Anfrage 104025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Components Set (Pin + Bushing + Spacer) Shape type Tapered guide Tapered or straight Tapered shape
Ext. dia./External tolerance 0/-0.01

Technischer Support