Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Blockzentrierungen / Stahlegierung / gehärtet / große Version

Blockzentrierungen / Stahlegierung / gehärtet / große Version

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
TBSF16-16-8
TBSF16-16-12
TBSF16-20-8
TBSF16-20-12
TBSF20-25-8
TBSF20-25-12
TBSF20-30-8
TBSF20-30-12
TBSF25-25-10
TBSF25-25-15
TBSF25-30-10
TBSF25-30-15
TBSF30-30-12
TBSF30-30-20
TBSF30-40-12
TBSF30-40-20
TBSF35-40-15
TBSF35-40-25
TBSF35-50-15
TBSF35-50-25
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSA (External shape)
(mm)
L (External shape)
(mm)
E (Convex length)
(mm)
Verfügbar auf Anfrage 1016168
Verfügbar auf Anfrage 10161612
Verfügbar auf Anfrage 1016208
Verfügbar auf Anfrage 10162012
Verfügbar auf Anfrage 1020258
Verfügbar auf Anfrage 10202512
Verfügbar auf Anfrage 1020308
Verfügbar auf Anfrage 10203012
Verfügbar auf Anfrage 10252510
Verfügbar auf Anfrage 10252515
Verfügbar auf Anfrage 10253010
Verfügbar auf Anfrage 10253015
Verfügbar auf Anfrage 10303012
Verfügbar auf Anfrage 10303020
Verfügbar auf Anfrage 10304012
Verfügbar auf Anfrage 10304020
Verfügbar auf Anfrage 10354015
Verfügbar auf Anfrage 10354025
Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

10355015
Verfügbar auf Anfrage 10355025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Components Set (Pin + Bushing) Shape type Block Tapered or straight Straight shape
Ext. dia./External tolerance 0/-0.005 Clearance of straight shape 0.005~0.015 Symmetry against straight/tapered section 0.003 or less

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support