Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
EGH6-[30-80/5] |
EGH6-LC[30-79.9/0.1] |
EGH8-[30-100/5] |
EGH8-LC[30-99.9/0.1] |
EGH10-[30-100/5] |
EGH10-LC30 |
EGH10-LC[30.1-99.9/0.1] |
EGH12-[40-100/5] |
EGH12-LC[40-99.9/0.1] |
EGH13-[40-150/5] |
EGH13-LC40 |
EGH13-LC[40.1-149.9/0.1] |
EGH16-[40-150/5] |
EGH16-LC[40-149.9/0.1] |
EGH20-[40-175/5] |
EGH20-LC[40-174.9/0.1] |
EGH25-[50-250/5] |
EGH25-LC[50-249.9/0.1] |
EGH30-[50-300/5] |
EGH30-LC50 |
EGH30-LC[50.1-299.9/0.1] |
EGH32-[50-300/5] |
EGH32-LC[50-299.9/0.1] |
EGH35-[50-300/5] |
EGH35-LC50 |
EGH35-LC[50.1-299.9/0.1] |
EGH40-[50-350/5] |
EGH40-LC[50-349.9/0.1] |
EGH50-[50-350/5] |
EGH50-LC[50-349.9/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 30 ~ 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | - | 30 ~ 79.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 30 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 30 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | - | 30.1 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | - | 40 ~ 99.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | - | 40.1 ~ 149.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | - | 40 ~ 149.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 ~ 175 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 40 ~ 174.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 50 ~ 250 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | - | 50 ~ 249.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | - | 50.1 ~ 299.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | - | 50 ~ 299.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 35 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 35 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 35 | - | 50.1 ~ 299.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 50 ~ 350 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | - | 50 ~ 349.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 50 ~ 350 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | - | 50 ~ 349.9 |
Loading...
Product type | Inlay type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften