Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
EGHA16-[50-90/5] |
EGHA16-LC[50.1-89.9/0.1] |
EGHA20-[50-130/5] |
EGHA20-LC[50.1-129.9/0.1] |
EGHA25-[50-130/5] |
EGHA25-LC[50.1-129.9/0.1] |
EGHA30-[50-190/5] |
EGHA30-LC[50.1-189.9/0.1] |
EGHA35-[50-190/5] |
EGHA35-LC[50.1-189.9/0.1] |
EGHA40-[50-250/5] |
EGHA40-LC[50.1-249.9/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 50 ~ 90 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | - | 50.1 ~ 89.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 50 ~ 130 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 50.1 ~ 129.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 50 ~ 130 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | - | 50.1 ~ 129.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 50 ~ 190 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | - | 50.1 ~ 189.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 35 | 50 ~ 190 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 35 | - | 50.1 ~ 189.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 50 ~ 250 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | - | 50.1 ~ 249.9 |
Loading...
Product type | Through hole type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften