Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
EGPDHE25-[150-300/5] |
EGPDHE35-[150-300/5] |
EGPDHE40-[150-300/5] |
EGPDHE50-[150-350/5] |
EGPDHF25-[150-300/5] |
EGPDHF35-[150-300/5] |
EGPDHF40-[150-300/5] |
EGPDHF50-[150-350/5] |
Teilenummer | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | D (Shaft diameter tolerance) | L (L dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
auf Anfrage | 10 | 25 | e7 | 150 ~ 300 | ||
auf Anfrage | 10 | 35 | e7 | 150 ~ 300 | ||
auf Anfrage | 10 | 40 | e7 | 150 ~ 300 | ||
auf Anfrage | 10 | 50 | e7 | 150 ~ 350 | ||
auf Anfrage | 10 | 25 | f6 | 150 ~ 300 | ||
auf Anfrage | 10 | 35 | f6 | 150 ~ 300 | ||
auf Anfrage | 10 | 40 | f6 | 150 ~ 300 | ||
auf Anfrage | 10 | 50 | f6 | 150 ~ 350 |
Loading...
Product type | Bolt hole type |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.