Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rückdrückstifte / Stahl / gehärtet

Rückdrückstifte / Stahl / gehärtet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RP4TH8-[150-250/50]
RP4TH10-[150-300/50]
RP4TH12-[150-300/50]
RP4TH13-[150-300/50]
RP4TH15-[150-350/50]
RP4TH16-[150-350/50]
RP4TH20-[150-400/50]
RP4TH25-[150-450/50]
RP4TH30-[150-450/50]
RP4TH32-[150-450/50]
RP4TJ8-[150-250/50]
RP4TJ10-[150-300/50]
RP4TJ12-[150-300/50]
RP4TJ13-[150-300/50]
RP4TJ15-[150-350/50]
RP4TJ16-[150-350/50]
RP4TJ20-[150-400/50]
RP4TJ25-[150-450/50]
RP4TJ30-[150-450/50]
RP4TJ32-[150-450/50]
RP8TH10-[150-300/50]
RP8TH12-[150-300/50]
RP8TH13-[150-300/50]
RP8TH15-[150-350/50]
RP8TH16-[150-350/50]
RP8TH20-[150-600/50]
RP8TH25-[150-600/50]
RP8TH30-[150-650/50]
RP8TH32-[150-650/50]
RP8TH35-[300-700/50]
RP8TH40-[300-700/50]
RP8TH50-[300-700/50]
RP8TJ10-[150-300/50]
RP8TJ12-[150-300/50]
RP8TJ13-[150-300/50]
RP8TJ15-[150-350/50]
RP8TJ16-[150-350/50]
RP8TJ20-[150-450/50]
RP8TJ25-[150-450/50]
RP8TJ30-[150-450/50]
RP8TJ32-[150-450/50]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSt (Head thickness)
(mm)
Head squareness D (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
auf Anfrage 1040.18150 ~ 250
auf Anfrage 1040.110150 ~ 300
auf Anfrage 1040.112150 ~ 300
auf Anfrage 1040.113150 ~ 300
auf Anfrage 1040.115150 ~ 350
auf Anfrage 1040.116150 ~ 350
auf Anfrage 1040.120150 ~ 400
auf Anfrage 1040.125150 ~ 450
auf Anfrage 1040.130150 ~ 450
auf Anfrage 1040.132150 ~ 450
auf Anfrage 1040.058150 ~ 250
auf Anfrage 1040.0510150 ~ 300
auf Anfrage 1040.0512150 ~ 300
auf Anfrage 1040.0513150 ~ 300
auf Anfrage 1040.0515150 ~ 350
auf Anfrage 1040.0516150 ~ 350
auf Anfrage 1040.0520150 ~ 400
auf Anfrage 1040.0525150 ~ 450
auf Anfrage 1040.0530150 ~ 450
auf Anfrage 1040.0532150 ~ 450
auf Anfrage 1080.110150 ~ 300
auf Anfrage 1080.112150 ~ 300
auf Anfrage 1080.113150 ~ 300
auf Anfrage 1080.115150 ~ 350
auf Anfrage 1080.116150 ~ 350
auf Anfrage 1080.120150 ~ 600
auf Anfrage 1080.125150 ~ 600
auf Anfrage 1080.130150 ~ 650
auf Anfrage 1080.132150 ~ 650
auf Anfrage 1080.135300 ~ 700
auf Anfrage 1080.140300 ~ 700
auf Anfrage 1080.150300 ~ 700
auf Anfrage 1080.0510150 ~ 300
auf Anfrage 1080.0512150 ~ 300
auf Anfrage 1080.0513150 ~ 300
auf Anfrage 1080.0515150 ~ 350
auf Anfrage 1080.0516150 ~ 350
auf Anfrage 1080.0520150 ~ 450
auf Anfrage 1080.0525150 ~ 450
auf Anfrage 1080.0530150 ~ 450
auf Anfrage 1080.0532150 ~ 450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape type Standard D dimension tolerance Df6 Material SUJ2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support