Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SPLG20-[40-100/10] |
SPLG20-LC[41-99/1] |
SPLG25-[50-100/10] |
SPLG25-LC[40-99/1] |
SPLG30-[50-120/10] |
SPLG30-LC[51-119/1] |
SPLG35-[50-150/10] |
SPLG35-LC[51-149/1] |
SPLG40-[50-150/10] |
SPLG40-LC[51-149/1] |
SPLG50-[70-200/10] |
SPLG50-LC[71-199/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 41 ~ 99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 50 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | - | 40 ~ 99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 50 ~ 120 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | - | 51 ~ 119 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 35 | 50 ~ 150 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 35 | - | 51 ~ 149 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 50 ~ 150 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | - | 51 ~ 149 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 70 ~ 200 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | - | 71 ~ 199 |
Loading...
Shape type | With a dowel hole |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften