• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stützsäulen / Senkbohrung / abgesetzt

Stützsäulen / Senkbohrung / abgesetzt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPLF20-[45-150/0.1]-F[25,​30]-T[10-45/0.1]
SPLF25-[45-150/0.1]-F[30,​35]-T[10-45/0.1]
SPLF30-[50-200/0.1]-F[35,​40]-T[10-45/0.1]
SPLF35-[50-250/0.1]-F[40,​50]-T[10-45/0.1]
SPLF40-[50-250/0.1]-F[45,​55]-T[10-45/0.1]
SPLF50-[50-300/0.1]-F[55,​65]-T[10-45/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
F (Stepped section diameter)
(mm)
T (Stepped section length)
(mm)
1 auf Anfrage 102045 ~ 15025 ~ 3010 ~ 45
1 auf Anfrage 102545 ~ 15030 ~ 3510 ~ 45
1 auf Anfrage 103050 ~ 20035 ~ 4010 ~ 45
1 auf Anfrage 103550 ~ 25040 ~ 5010 ~ 45
1 auf Anfrage 104050 ~ 25045 ~ 5510 ~ 45
1 auf Anfrage 105050 ~ 30055 ~ 6510 ~ 45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape type Stepped

Technischer Support