• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Push-In-Verbinder / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant

Push-In-Verbinder / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
M-PC4-01
M-PC8-01
M-PC10-02
M-PCX8-02H
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable hose outer diameter
(mm)
R/(PT)
(Nominal)
Type
1 Verfügbar auf Anfrage 1041/8Straight joint plug-spanner type
1 Verfügbar auf Anfrage 1081/8Straight joint plug-spanner type
1 Verfügbar auf Anfrage 10101/4Straight joint plug-spanner type
1 Verfügbar auf Anfrage 1081/4Straight joint plug-hexagonal wrench type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass + Nickel plated Connecting parts Hose Heat proof 60℃
With/without valve No valve Shape Straight Spanner installation section Yes

Technischer Support