Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
M-KC6-02-1 |
M-KC10-03-1 |
M-KOC6-01-1 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Abschnitt für den Schlüssel | Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser (mm) | R/(PT) (Nominal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 6 | 1/4 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Yes | 10 | 3/8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 6 | 1/8 |
Loading...
Material | Messing + stromlos vernickelt | Anschlussteile | schläuche | Hitzebeständigkeit | 99℃ |
---|---|---|---|---|---|
Mit/ohne Ventil | Kein Ventil | Form | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abschnitt für den Schlüssel
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser(mm)
R/(PT)(Nominal)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften