Push-In-Verbinder / gerade, L-Form / Messing / vernickelt

Push-In-Verbinder / gerade, L-Form / Messing / vernickelt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Push-In-Verbinder / gerade, L-Form / Messing / vernickelt
  • Push-In-Verbinder / gerade, L-Form / Messing / vernickelt
  • Push-In-Verbinder / gerade, L-Form / Messing / vernickelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
M-AKCP08-8P
M-AKLP08-8P
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm L (Länge)
(mm)
Ausführung
1 Verfügbar auf Anfrage 10Gerade34.5Straight plug
1 Verfügbar auf Anfrage 10L-förmig28L-shaped joint plug

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass + Nickel plated Anschlussteile schläuche Hitzebeständigkeit 99℃
Mit/ohne Ventil Kein Ventil Abschnitt für den Schlüssel No Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser(mm) 8

Technischer Support