Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Push-In-Verbinder / gerade, L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant

Push-In-Verbinder / gerade, L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Push-In-Verbinder / gerade, L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant
  • Push-In-Verbinder / gerade, L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant
  • Push-In-Verbinder / gerade, L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde, Innensechskant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
M-120AKC08-601
M-120AKC08-602
M-120AKC08-801
M-120AKC08-802
M-120AKC10-1001
M-120AKC10-1002
M-120AKC10-1003
M-120AKC10-1201
M-120AKC10-1202
M-120AKC10-1203
M-120AKC10-801
M-120AKC10-802
M-120AKC10-803
M-120AKL08-601
M-120AKL08-602
M-120AKL08-801
M-120AKL08-802
M-120AKL10-1001
M-120AKL10-1002
M-120AKL10-1003
M-120AKL10-1201
M-120AKL10-1202
M-120AKL10-1203
M-120AKL10-801
M-120AKL10-802
M-120AKL10-803
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSShape Applicable hose outer diameter
(mm)
R/(PT)
(Nominal)
L (Length)
(mm)
Type
Verfügbar auf Anfrage 10Straight61/844Straight joint set
Verfügbar auf Anfrage 10Straight61/445.5Straight joint set
Verfügbar auf Anfrage 10Straight81/844.5Straight joint set
Verfügbar auf Anfrage 10Straight81/446Straight joint set
Verfügbar auf Anfrage 10Straight101/852Straight joint set
Verfügbar auf Anfrage 10Straight101/454Straight joint set
Verfügbar auf Anfrage 10Straight103/854Straight joint set
Verfügbar auf Anfrage 10Straight121/861Straight joint set
Verfügbar auf Anfrage 10Straight121/463Straight joint set
Verfügbar auf Anfrage 10Straight123/863Straight joint set
Verfügbar auf Anfrage 10Straight81/849.5Straight joint set
Verfügbar auf Anfrage 10Straight81/451.5Straight joint set
Verfügbar auf Anfrage 10Straight83/851.5Straight joint set
Verfügbar auf Anfrage 10L-shaped61/837L-shaped joint set
Verfügbar auf Anfrage 10L-shaped61/438.5L-shaped joint set
Verfügbar auf Anfrage 10L-shaped81/838L-shaped joint set
Verfügbar auf Anfrage 10L-shaped81/439.5L-shaped joint set
Verfügbar auf Anfrage 10L-shaped101/845L-shaped joint set
Verfügbar auf Anfrage 10L-shaped101/447L-shaped joint set
Verfügbar auf Anfrage 10L-shaped103/847L-shaped joint set
Verfügbar auf Anfrage 10L-shaped121/850.5L-shaped joint set
Verfügbar auf Anfrage 10L-shaped121/452.5L-shaped joint set
Verfügbar auf Anfrage 10L-shaped123/852.5L-shaped joint set
Verfügbar auf Anfrage 10L-shaped81/843.5L-shaped joint set
Verfügbar auf Anfrage 10L-shaped81/445.5L-shaped joint set
Verfügbar auf Anfrage 10L-shaped83/845.5L-shaped joint set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass + Nickel plated Connecting parts Hose Heat proof 120℃
With/without valve No valve Spanner installation section No

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support