Schlauchverbinder / rostfreier Stahl / Aussengewinde / 120° hitzebeständig

Schlauchverbinder / rostfreier Stahl / Aussengewinde / 120° hitzebeständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schlauchverbinder / rostfreier Stahl / Aussengewinde / 120° hitzebeständig
  • Schlauchverbinder / rostfreier Stahl / Aussengewinde / 120° hitzebeständig
  • Schlauchverbinder / rostfreier Stahl / Aussengewinde / 120° hitzebeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M-NSC6-01

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
M-NSC6-01
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS
1 Verfügbar auf Anfrage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stainless Steel Anschlussteile schläuche Hitzebeständigkeit 120℃
Mit/ohne Ventil Kein Ventil Form Gerade Abschnitt für den Schlüssel Yes
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser(mm) 6 R/(PT)(Nominal) 1/8

Technischer Support