Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Cooling Pipes -Dowel Pin Type/Flange Type-

Cooling Pipes -Dowel Pin Type/Flange Type-

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WCPN1.5-150
WCPN2.5-150
WCPN3.2-200
WCPNT1.5-150
WCPNT2.5-150
WCPNT3.2-200
WCPNT4-200
WCPNT6-300
WCPNT8-300
WCPNT10-350
WCPNT12-350
WCPST4-200
WCPST6-300
WCPST8-300
WCPST10-350
WCPST12-350
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSMaterial Material (Pipe) Clamping method D (Pipe diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Verfügbar auf Anfrage 10Stainless SteelStainless SteelDowel pin1.5150
Verfügbar auf Anfrage 10Stainless SteelStainless SteelDowel pin2.5150
Verfügbar auf Anfrage 10Stainless SteelStainless SteelDowel pin3.2200
Verfügbar auf Anfrage 10BrassOxygen free copperDowel pin1.5150
Verfügbar auf Anfrage 10BrassOxygen free copperDowel pin2.5150
Verfügbar auf Anfrage 10BrassPhosphorous-deoxidized copperDowel pin3.2200
Verfügbar auf Anfrage 10BrassPhosphorous-deoxidized copperDowel pin4200
Verfügbar auf Anfrage 10BrassPhosphorous-deoxidized copperDowel pin6300
Verfügbar auf Anfrage 10BrassPhosphorous-deoxidized copperDowel pin8300
Verfügbar auf Anfrage 10BrassPhosphorous-deoxidized copperDowel pin10350
Verfügbar auf Anfrage 10BrassPhosphorous-deoxidized copperDowel pin12350
Verfügbar auf Anfrage 10BrassBrassFlange4200
Verfügbar auf Anfrage 10BrassBrassFlange6300
Verfügbar auf Anfrage 10BrassBrassFlange8300
Verfügbar auf Anfrage 10BrassBrassFlange10350
Verfügbar auf Anfrage 10BrassBrassFlange12350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mounting position Inside

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support