Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Wärmeschutzplatten / ohne Lochbild / 180°C hitzebeständig

Wärmeschutzplatten / ohne Lochbild / 180°C hitzebeständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
HIPX-[300-800/100]-[300,​400,​500]-[3,​5,​10,​15]
HIPXS-4H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[19-785/0.5]-S[19-785/0.5]
HIPXS-6H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[19-785/0.5]-S[19-785/0.5]
HIPXS-A[20-800/1]-B[20-600/1]-T[3,​5,​10,​15]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSBolt hole machining A (Width)
(mm)
B (Length)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
Ejector rod boring Style D (Holes for ejector rods diameter)
(mm)
E (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)
(mm)
S (Bolt holes for insulation sheet fixation pitch)
(mm)
auf Anfrage 10No300 ~ 800300 ~ 5003 ~ 150DDimension designation type---
auf Anfrage 104-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DBolt hole type0 ~ 15019 ~ 78519 ~ 785
auf Anfrage 106-hole type45 ~ 80045 ~ 6005 ~ 151DBolt hole type0 ~ 15019 ~ 78519 ~ 785
auf Anfrage 10No20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 150DDimension selection type---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grade High strength (Standard)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support