• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderschrauben, Verschlussschrauben / MSWG, MSWGP / Stahl / brüniert / Innensechskant / Feingewinde, Regelgewinde

Zylinderschrauben, Verschlussschrauben / MSWG, MSWGP / Stahl / brüniert / Innensechskant / Feingewinde, Regelgewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSWG3-4
MSWG3-6
MSWG4-5.5
MSWG4-7.5
MSWG5-6
MSWG5-8
MSWG6-6.5
MSWG6-8.5
MSWG8-9
MSWG8-11
MSWG10-9
MSWG10-11
MSWG12-9
MSWG12-11
MSWG16-11
MSWG16-13
MSWG18-13
MSWG18-15
MSWG20-15
MSWG20-17
MSWGP12-8
MSWGP12-9
MSWGP16-9
MSWGP16-11
MSWGP18-10
MSWGP18-13
MSWGP20-10
MSWGP20-15
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSM (Nominal Diameter) Thread pitch L (L dimension)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 103Coarse4
1 Verfügbar auf Anfrage 103Coarse6
1 Verfügbar auf Anfrage 104Coarse5.5
1 Verfügbar auf Anfrage 104Coarse7.5
1 Verfügbar auf Anfrage 105Coarse6
1 Verfügbar auf Anfrage 105Coarse8
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

106Coarse6.5
1 Verfügbar auf Anfrage 106Coarse8.5
1 Verfügbar auf Anfrage 108Coarse9
1 Verfügbar auf Anfrage 108Coarse11
1 Verfügbar auf Anfrage 1010Coarse9
1 Verfügbar auf Anfrage 1010Coarse11
1 Verfügbar auf Anfrage 1012Coarse9
1 Verfügbar auf Anfrage 1012Coarse11
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Coarse11
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Coarse13
1 Verfügbar auf Anfrage 1018Coarse13
1 Verfügbar auf Anfrage 1018Coarse15
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Coarse15
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Coarse17
1 Verfügbar auf Anfrage 1012Fine8
1 Verfügbar auf Anfrage 1012Fine9
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Fine9
1 Verfügbar auf Anfrage 1016Fine11
1 Verfügbar auf Anfrage 1018Fine10
1 Verfügbar auf Anfrage 1018Fine13
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Fine10
1 Verfügbar auf Anfrage 1020Fine15

Loading...

  1. 1

Technischer Support