Konfigurierbar in [Freie Länge] 20 - 300 mm / [Durchmesser]11 - 42 mm / [Federweg]13 - 195 mm / [Federkonstante]0.45 - 12.07 N/mm / [Last]29.4 - 392.3 N
Die Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI sind mechanische Bauteile, dessen Hauptzweck darin besteht, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 20 mm und 300 mm anpassen. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 11 mm und 42 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Die höchste Belastung beträgt 29.4 bis 392.3 N. Im Bereich zwischen 0.45 und 12.07 N / mm liegt der Wert der Federkonstante. Als Resultat erreichen die Druckfedern einen Federweg zwischen 13 und 195 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | d (Inner diameter - flat type only) | Spring constant (N/mm) | Load (N) | Allowable deflection (mm) | With/without paint peeling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 20 | 7 | 2.26 | 29.4 | 13.0 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 25 | 7 | 1.81 | 29.4 | 16.3 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 30 | 7 | 1.51 | 29.4 | 19.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 35 | 7 | 1.29 | 29.4 | 22.8 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 40 | 7 | 1.13 | 29.4 | 26 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 45 | 7 | 1.01 | 29.4 | 29.3 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 50 | 7 | 0.91 | 29.4 | 32.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 55 | 7 | 0.82 | 29.4 | 35.8 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 60 | 7 | 0.75 | 29.4 | 39 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 65 | 7 | 0.70 | 29.4 | 42.3 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 70 | 7 | 0.65 | 29.4 | 45.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 75 | 7 | 0.60 | 29.4 | 48.8 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 80 | 7 | 0.57 | 29.4 | 52.0 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 90 | 7 | 0.5 | 29.4 | 58.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 100 | 7 | 0.45 | 29.4 | 65.0 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 20 | 8.5 | 3.09 | 40.2 | 13.0 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 25 | 8.5 | 2.47 | 40.2 | 16.3 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 30 | 8.5 | 2.06 | 40.2 | 19.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 35 | 8.5 | 1.77 | 40.2 | 22.8 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 40 | 8.5 | 1.55 | 40.2 | 26 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 45 | 8.5 | 1.37 | 40.2 | 29.3 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 50 | 8.5 | 1.24 | 40.2 | 32.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 55 | 8.5 | 1.12 | 40.2 | 35.8 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 60 | 8.5 | 1.03 | 40.2 | 39 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 65 | 8.5 | 0.95 | 40.2 | 42.3 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 70 | 8.5 | 0.88 | 40.2 | 45.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 75 | 8.5 | 0.82 | 40.2 | 48.8 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 80 | 8.5 | 0.77 | 40.2 | 52.0 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 90 | 8.5 | 0.69 | 40.2 | 58.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 100 | 8.5 | 0.62 | 40.2 | 65.0 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 110 | 8.5 | 0.56 | 40.2 | 71.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 120 | 8.5 | 0.52 | 40.2 | 78.0 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12.5 | 125 | 8.5 | 0.49 | 40.2 | 81.3 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 20 | 10.5 | 7.02 | 91.2 | 13.0 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 25 | 10.5 | 5.61 | 91.2 | 16.3 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 30 | 10.5 | 4.68 | 91.2 | 19.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 35 | 10.5 | 4.01 | 91.2 | 22.8 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 40 | 10.5 | 3.51 | 91.2 | 26 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 45 | 10.5 | 3.12 | 91.2 | 29.3 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 50 | 10.5 | 2.81 | 91.2 | 32.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 55 | 10.5 | 2.55 | 91.2 | 35.8 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 60 | 10.5 | 2.34 | 91.2 | 39 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 65 | 10.5 | 2.16 | 91.2 | 42.3 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 70 | 10.5 | 2 | 91.2 | 45.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 75 | 10.5 | 1.87 | 91.2 | 48.8 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 80 | 10.5 | 1.75 | 91.2 | 52.0 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 90 | 10.5 | 1.56 | 91.2 | 58.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 100 | 10.5 | 1.40 | 91.2 | 65.0 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 110 | 10.5 | 1.28 | 91.2 | 71.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 120 | 10.5 | 1.17 | 91.2 | 78.0 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 125 | 10.5 | 1.12 | 91.2 | 81.3 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16.5 | 150 | 10.5 | 0.94 | 91.2 | 97.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20.5 | 30 | 13.5 | 5.58 | 108.9 | 19.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20.5 | 35 | 13.5 | 4.78 | 108.9 | 22.8 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20.5 | 40 | 13.5 | 4.19 | 108.9 | 26 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20.5 | 45 | 13.5 | 3.72 | 108.9 | 29.3 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20.5 | 50 | 13.5 | 3.35 | 108.9 | 32.5 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20.5 | 55 | 13.5 | 3.04 | 108.9 | 35.8 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20.5 | 60 | 13.5 | 2.79 | 108.9 | 39 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20.5 | 65 | 13.5 | 2.58 | 108.9 | 42.3 | Yes |
Loading...
Wire type | Flat | Heat resistance temperature | 200℃ |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
d (Inner diameter - flat type only)
Spring constant(N/mm)
Load(N)
Allowable deflection(mm)
With/without paint peeling
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften