• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitplatten / Kupferlegierung / flach / Senkbohrungen / wartungsfrei / 10mm

Gleitplatten / Kupferlegierung / flach / Senkbohrungen / wartungsfrei / 10mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PSLP30-50
PSLP30-75
PSLP30-100
PSLP30-125
PSLP30-150
PSLP40-50
PSLP40-75
PSLP40-100
PSLP40-125
PSLP40-150
PSLP50-75
PSLP50-100
PSLP50-125
PSLP50-150
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)
1 auf Anfrage 103050
1 auf Anfrage 103075
1 auf Anfrage 1030100
1 auf Anfrage 1030125
1 auf Anfrage 1030150
1 auf Anfrage 104050
1 auf Anfrage 104075
1 auf Anfrage 1040100
1 auf Anfrage 1040125
1 auf Anfrage 1040150
1 auf Anfrage 105075
1 auf Anfrage 1050100
1 auf Anfrage 1050125
1 auf Anfrage 1050150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Function Slide plate Material Copper alloy Oil groove Oil-free
Thickness(mm) 10

Technischer Support