Positionierstifte / Werkzeugstahl / Dimensionen konfigurierbar / kleine Durchmesser

Positionierstifte / Werkzeugstahl / Dimensionen konfigurierbar / kleine Durchmesser

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Positionierstifte / Werkzeugstahl / Dimensionen konfigurierbar / kleine Durchmesser
  • Positionierstifte / Werkzeugstahl / Dimensionen konfigurierbar / kleine Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
F-TPNFB6-B14.5
F-TPNFB6-B19.5
F-TPNFB6-B24.5
F-TPNFB6-B29.5
F-TPNFB6-B34.5
F-TPNFB6-B39.5
F-TPNFB6-B[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFB8-B14.5
F-TPNFB8-B19.5
F-TPNFB8-B24.5
F-TPNFB8-B29.5
F-TPNFB8-B34.5
F-TPNFB8-B39.5
F-TPNFB8-B[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFB10-B14.5
F-TPNFB10-B19.5
F-TPNFB10-B24.5
F-TPNFB10-B29.5
F-TPNFB10-B34.5
F-TPNFB10-B39.5
F-TPNFB10-B[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFP6-L14.5
F-TPNFP6-L19.5
F-TPNFP6-L24.5
F-TPNFP6-L29.5
F-TPNFP6-L34.5
F-TPNFP6-L39.5
F-TPNFP6-L[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFP8-L14.5
F-TPNFP8-L19.5
F-TPNFP8-L24.5
F-TPNFP8-L29.5
F-TPNFP8-L34.5
F-TPNFP8-L39.5
F-TPNFP8-L[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFP10-L14.5
F-TPNFP10-L19.5
F-TPNFP10-L24.5
F-TPNFP10-L29.5
F-TPNFP10-L34.5
F-TPNFP10-L39.5
F-TPNFP10-L[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSComponents Alterations D (Outer diameter)
(mm)
B (Bushing length)
(mm)
L (Pin length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo614.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo619.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo624.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo629.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo634.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo639.5-
1 auf Anfrage 10BushingYes614.5 ~ 39.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo814.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo819.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo824.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo829.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo834.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo839.5-
1 auf Anfrage 10BushingYes814.5 ~ 39.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo1014.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo1019.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo1024.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo1029.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo1034.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10BushingNo1039.5-
1 auf Anfrage 10BushingYes1014.5 ~ 39.5-
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo6-14.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo6-19.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo6-24.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo6-29.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo6-34.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo6-39.5
1 auf Anfrage 10PinYes6-14.5 ~ 39.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo8-14.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo8-19.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo8-24.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo8-29.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo8-34.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo8-39.5
1 auf Anfrage 10PinYes8-14.5 ~ 39.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo10-14.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo10-19.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo10-24.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo10-29.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo10-34.5
1 Verfügbar auf Anfrage 10PinNo10-39.5
1 auf Anfrage 10PinYes10-14.5 ~ 39.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape type Pin Tapered or straight Straight shape Mounting type Head type
Ext. dia./External tolerance 0/-0.005 Concentricity of straight/tapered section 0.003 or less

Technischer Support