Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 9/5/2021 bis 1:00 (CEST) 10/5/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / Dimensionen konfigurierbar

Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / Dimensionen konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / Dimensionen konfigurierbar
  • Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / Dimensionen konfigurierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GV-ERVF1.5-[40-250/0.01]-P[1-1.3/0.01]-W[1-1.3/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVF2-[40-300/0.01]-P[1-1.8/0.01]-W[1-1.8/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVF2.5-[40-300/0.01]-P[1-2.3/0.01]-W[1-2.3/0.01]-N[26-250/1]
GV-ERVF3-[40-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[1-2.8/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVF3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[1-3.3/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVF4-[40-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVF4.5-[40-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[1-4.3/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVF5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERVF5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[1-5.3/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERVF6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-N[33-250/1]
GV-ERVF6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[1-6.3/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVF7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVF8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVF10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ1.5-[40-250/0.01]-P[1-1.3/0.01]-W[1-1.3/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVJ2-[40-300/0.01]-P[1-1.8/0.01]-W[1-1.8/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVJ2.5-[40-300/0.01]-P[1-2.3/0.01]-W[1-2.3/0.01]-N[26-250/1]
GV-ERVJ3-[40-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[1-2.8/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVJ3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[1-3.3/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVJ4-[40-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVJ4.5-[40-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[1-4.3/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVJ5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERVJ5.5-[50-300/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[1-5.3/0.01]-N[31-290/1]
GV-ERVJ6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-N[33-250/1]
GV-ERVJ6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[1-6.3/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[3.5-14.8/0.01]-N[40-290/1]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSHead thickness P (Tip)
(mm)
W (Tip)
(mm)
D (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 1.31 ~ 1.31.540 ~ 25023 ~ 250
auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 1.81 ~ 1.8240 ~ 30023 ~ 250
auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 2.31 ~ 2.32.540 ~ 30026 ~ 250
auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 2.81 ~ 2.8340 ~ 30027 ~ 250
auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 3.31 ~ 3.33.540 ~ 30027 ~ 250
auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 3.81 ~ 3.8440 ~ 30029 ~ 250
auf Anfrage 104mm(T4)1.2 ~ 4.31 ~ 4.34.540 ~ 30029 ~ 250
auf Anfrage 104mm(T4)1.5 ~ 4.81 ~ 4.8550 ~ 30031 ~ 250
auf Anfrage 104mm(T4)1.8 ~ 5.31 ~ 5.35.550 ~ 30031 ~ 250
auf Anfrage 104mm(T4)2 ~ 5.81 ~ 5.8650 ~ 30033 ~ 250
auf Anfrage 104mm(T4)2 ~ 6.31 ~ 6.36.550 ~ 30040 ~ 250
auf Anfrage 104mm(T4)2.3 ~ 6.81 ~ 6.8750 ~ 30040 ~ 250
auf Anfrage 104mm(T4)2.3 ~ 7.81 ~ 7.8850 ~ 30040 ~ 250
auf Anfrage 104mm(T4)3 ~ 9.81 ~ 9.81050 ~ 30040 ~ 250
auf Anfrage 104mm(JIS)1 ~ 1.31 ~ 1.31.540 ~ 25023 ~ 250
auf Anfrage 104mm(JIS)1 ~ 1.81 ~ 1.8240 ~ 30023 ~ 250
auf Anfrage 104mm(JIS)1 ~ 2.31 ~ 2.32.540 ~ 30026 ~ 250
auf Anfrage 104mm(JIS)1 ~ 2.81 ~ 2.8340 ~ 30027 ~ 250
auf Anfrage 104mm(JIS)1 ~ 3.31 ~ 3.33.540 ~ 30027 ~ 250
auf Anfrage 106mm(JIS)1 ~ 3.81 ~ 3.8440 ~ 30029 ~ 250
auf Anfrage 106mm(JIS)1.2 ~ 4.31 ~ 4.34.540 ~ 30029 ~ 250
auf Anfrage 106mm(JIS)1.5 ~ 4.81 ~ 4.8550 ~ 30031 ~ 250
auf Anfrage 106mm(JIS)2 ~ 5.31 ~ 5.35.550 ~ 30031 ~ 290
auf Anfrage 106mm(JIS)2 ~ 5.81 ~ 5.8650 ~ 30033 ~ 250
auf Anfrage 106mm(JIS)2 ~ 6.31 ~ 6.36.550 ~ 30040 ~ 250
auf Anfrage 106mm(JIS)2.3 ~ 6.81 ~ 6.8750 ~ 30040 ~ 250
auf Anfrage 108mm(JIS)2.3 ~ 7.81 ~ 7.8850 ~ 30040 ~ 250
auf Anfrage 108mm(JIS)3 ~ 9.81 ~ 9.81050 ~ 30040 ~ 250
auf Anfrage 108mm(JIS)3.5 ~ 11.81 ~ 11.81250 ~ 35040 ~ 250
auf Anfrage 108mm(JIS)3.5 ~ 14.83.5 ~ 14.81550 ~ 35040 ~ 290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SKH51 P/W dimension tolerance (Reference tolerance) 0/-0.005 Surface treatment No
Rectangular treatment No Tip shape No Character engraving type No
Number of engraving characters No R-Chamfered rectangular position No C-Chamfered position No
With/without gas release shape Yes Shape type Gas release Trimming Normal

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support