Push-In-Verbinder / L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde /

Push-In-Verbinder / L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde / <100° hitzebeständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Push-In-Verbinder / L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde / <100° hitzebeständig
  • Push-In-Verbinder / L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde / <100° hitzebeständig
  • Push-In-Verbinder / L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde / <100° hitzebeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M-KL6-01-1

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
M-KL6-01-1
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS
1 Verfügbar auf Anfrage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Messing + stromlos vernickelt Anschlussteile schläuche Hitzebeständigkeit 99℃
Mit/ohne Ventil Kein Ventil Form L-förmig Abschnitt für den Schlüssel Yes
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser(mm) 6 R/(PT)(Nominal) 1/8 e (Höhe von der Mitte)(mm) 20.1

Sie befinden sich auf der Seite für Push-In-Verbinder / L-Form / Messing / vernickelt / Aussengewinde / <100° hitzebeständig, die Teilenummer ist M-KL6-01-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-KL6-01-1.

Technischer Support