Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
HSP6 |
HSP7.5 |
HSP8 |
HSP10 |
HSP12 |
HSP14 |
HSP16 |
HSP20 |
HSPL6-[20-40/0.01] |
HSPL7.5-[20-40/0.01] |
HSPL8-[20-40/0.01] |
HSPL10-[20-40/0.01] |
HSPL12-[20-40/0.01] |
HSPL14-[20-40/0.01] |
HSPL16-[20-40/0.01] |
HSPL20-[20-40/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | - | L dimension selection type | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7.5 | - | L dimension selection type | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | - | L dimension selection type | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | - | L dimension selection type | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | - | L dimension selection type | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14 | - | L dimension selection type | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | - | L dimension selection type | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | - | L dimension selection type | |
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 20 ~ 40 | L dimension designation type | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7.5 | 20 ~ 40 | L dimension designation type | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 20 ~ 40 | L dimension designation type | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 ~ 40 | L dimension designation type | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 20 ~ 40 | L dimension designation type | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 14 | 20 ~ 40 | L dimension designation type | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 20 ~ 40 | L dimension designation type | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 ~ 40 | L dimension designation type |
Loading...
Shape type | Fully quenched |
---|
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.