Auswerferhülsen / Stahl / abgesetzt / Länge und Durchmesser konfigurierbar / Konzentrizität 0.005

Auswerferhülsen / Stahl / abgesetzt / Länge und Durchmesser konfigurierbar / Konzentrizität 0.005

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ESVBF-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVBF-H-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVBF-M-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-8/0.5]
ESVFE5-[40-225/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-11/0.5]
ESVFE6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-23.5/0.5]
ESVFE7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-17/0.5]
ESVFE8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-20/0.5]
ESVFE9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-23/0.5]
ESVFE10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-13.5/0.5]
ESVFE-H5-[40-225/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-18.5/0.5]
ESVFE-H6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-23.5/0.5]
ESVFE-H7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-H13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-13.5/0.5]
ESVFE-M5-[40-225/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-18.5/0.5]
ESVFE-M6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-23.5/0.5]
ESVFE-M7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVFE-M13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVJBF-[5.1-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVJFE6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-14/0.5]
ESVJFE7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-17/0.5]
ESVJFE8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-20/0.5]
ESVJFE9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-23/0.5]
ESVJFE10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVJFE11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVJFE12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
ESVJFE13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke des Kopfes D (Wellendurchmesser)
(mm)
P (Spitzendurchmesser)
(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)
(mm)
Rundlaufgenauigkeit Innendurchmessertoleranz Toleranz des Wellendurchmessers L(L dimension)
(mm)
N
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
1 auf Anfrage 104mm(T4)3.5 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)3.5 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)3.5 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 22520 ~ 2151 ~ 8
1 auf Anfrage 104mm(T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 22520 ~ 2151 ~ 11
1 auf Anfrage 104mm(T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 22520 ~ 2151 ~ 23.5
1 auf Anfrage 104mm(T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 17
1 auf Anfrage 104mm(T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 20
1 auf Anfrage 104mm(T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 23
1 auf Anfrage 104mm(T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 22520 ~ 2151 ~ 13.5
1 auf Anfrage 104mm(T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 22520 ~ 2151 ~ 18.5
1 auf Anfrage 104mm(T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 22520 ~ 2151 ~ 23.5
1 auf Anfrage 104mm(T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.7◎0.005+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 22520 ~ 2151 ~ 13.5
1 auf Anfrage 104mm(T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 22520 ~ 2151 ~ 18.5
1 auf Anfrage 104mm(T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 22520 ~ 2151 ~ 23.5
1 auf Anfrage 104mm(T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 104mm(T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.7◎0.01+0.01/0-0.01/-0.0240 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 10-5.1 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 106mm(JIS)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 22520 ~ 2151 ~ 14
1 auf Anfrage 106mm(JIS)73.2 ~ 6.92 ~ 5.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 17
1 auf Anfrage 108mm(JIS)83.2 ~ 7.92 ~ 6.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 20
1 auf Anfrage 108mm(JIS)93.2 ~ 8.92 ~ 7.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 23
1 auf Anfrage 108mm(JIS)104.85 ~ 9.92 ~ 8.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 108mm(JIS)115.35 ~ 10.92 ~ 9.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 108mm(JIS)125.85 ~ 11.92 ~ 10.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25
1 auf Anfrage 108mm(JIS)136.35 ~ 12.92 ~ 11.7◎0.005+0.005/00/-0.00540 ~ 25020 ~ 2401 ~ 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zusammensetzung des Produkts Einzelne Hülse Material SKH51 Oberflächenbehandlung Nein
Bohrverfahren Grinding Verjüngt oder nicht Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support