Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Auswerferhülsen / Stahl / abgesetzt / Länge und Durchmesser konfigurierbar / Konzentrizität 0.01

Auswerferhülsen / Stahl / abgesetzt / Länge und Durchmesser konfigurierbar / Konzentrizität 0.01

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ESVKBF-H-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-50/0.5]
ESVKBF-M-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H3.5-[3.5-13/0.01]-P[3.2-3.4/0.01]-V[0.8-2.2/0.01]-N[20-115/0.01]-S[1-22/0.5]
ESVKFE-H4-[3.5-13/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-27/0.5]
ESVKFE-H5-[3.5-13/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-37/0.5]
ESVKFE-H6-[3.5-13/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-47/0.5]
ESVKFE-H7-[3.5-13/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H8-[3.5-13/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H9-[3.5-13/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H10-[3.5-13/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H11-[3.5-13/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H12-[3.5-13/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H13-[3.5-13/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M3.5-[3.5-13/0.01]-P[3.2-3.4/0.01]-V[0.8-2.2/0.01]-N[20-115/0.01]-S[1-22/0.5]
ESVKFE-M4-[3.5-13/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-27/0.5]
ESVKFE-M5-[3.5-13/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-37/0.5]
ESVKFE-M6-[3.5-13/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-47/0.5]
ESVKFE-M7-[3.5-13/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M8-[3.5-13/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M9-[3.5-13/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M10-[3.5-13/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M11-[3.5-13/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M12-[3.5-13/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M13-[3.5-13/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJBF-H-[5.1-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.3/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H6-[3.5-13/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-47/0.5]
ESVKJFE-H7-[3.5-13/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H8-[3.5-13/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H9-[3.5-13/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H10-[3.5-13/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H11-[3.5-13/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H12-[3.5-13/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H13-[3.5-13/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSHead thickness D (Shaft diameter)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
V (Hole diameter)
(mm)
L(L dimension)
(mm)
N
(mm)
S (V hole diameter length)
(mm)
1 auf Anfrage 104mm(T4)3.5 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2151 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)3.5 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)3.53.2 ~ 3.40.8 ~ 2.240 ~ 12520 ~ 1151 ~ 22
1 auf Anfrage 104mm(T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 27
1 auf Anfrage 104mm(T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 37
1 auf Anfrage 104mm(T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 47
1 auf Anfrage 104mm(T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)3.53.2 ~ 3.40.8 ~ 2.240 ~ 12520 ~ 1151 ~ 22
1 auf Anfrage 104mm(T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 27
1 auf Anfrage 104mm(T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 37
1 auf Anfrage 104mm(T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 47
1 auf Anfrage 104mm(T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 104mm(T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 10-5.1 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.340 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 106mm(JIS)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 47
1 auf Anfrage 106mm(JIS)73.2 ~ 6.92 ~ 5.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)83.2 ~ 7.92 ~ 6.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)93.2 ~ 8.92 ~ 7.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)104.85 ~ 9.92 ~ 8.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)115.35 ~ 10.92 ~ 9.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)125.85 ~ 11.92 ~ 10.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50
1 auf Anfrage 108mm(JIS)136.35 ~ 12.92 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product composition Single sleeve Material SKH51 Surface treatment No
Concentricity ◎0.01 Boring method Wire cutting & polishing Inner dia. tolerance +0.01/0
Tapered or not No Shaft diameter tolerance -0.01/-0.02

Technischer Support