Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pin-Point Gate Bushings -SKH51/Inner Diameter SR/D Dimension Designation Type-

Pin-Point Gate Bushings -SKH51/Inner Diameter SR/D Dimension Designation Type-

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Pin-Point Gate Bushings -SKH51/Inner Diameter SR/D Dimension Designation Type-
  • Pin-Point Gate Bushings -SKH51/Inner Diameter SR/D Dimension Designation Type-
  • Pin-Point Gate Bushings -SKH51/Inner Diameter SR/D Dimension Designation Type-
  • Pin-Point Gate Bushings -SKH51/Inner Diameter SR/D Dimension Designation Type-
  • Pin-Point Gate Bushings -SKH51/Inner Diameter SR/D Dimension Designation Type-
  • Pin-Point Gate Bushings -SKH51/Inner Diameter SR/D Dimension Designation Type-

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PGHD1A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGHD1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.5,​0.6]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGHD1A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGHD1A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGHD1A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGHD1A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-4.9/0.1]
PGHD1A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGHD2A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]
PGHD2A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]
PGHD2A4-[10-60/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]
PGHD2A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]
PGHD2A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]
PGHD2A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]
PGHD3A2.5-[8-40/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHD3A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHD3A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHD3A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHD3A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGHD3A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGHD4A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGHD4A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGHD4A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGHD4A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1]
PGHD4A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1]
PGHD4A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1]
PGHD5A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]
PGHD5A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]
PGHD5A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]
PGHD5A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHD5A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHD5A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHDZ1A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGHDZ1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.5,​0.6]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGHDZ1A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGHDZ1A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGHDZ1A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGHDZ1A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-4.9/0.1]
PGHDZ1A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGHDZ2A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]
PGHDZ2A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]
PGHDZ2A4-[10-60/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]
PGHDZ2A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]
PGHDZ2A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]
PGHDZ2A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]
PGHDZ3A2.5-[8-40/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHDZ3A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHDZ3A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHDZ3A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHDZ3A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGHDZ3A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSTip type Shape P dimension tolerance Tip straight tolerance D (Outer diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
B (Length excluding the lengths of head and tip)
(mm)
C (Tip length)
(mm)
K (Cutting angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
R (Tip R)
(mm)
S (Tip angle)
(°)
V (Tip diameter)
(mm)
auf Anfrage 10Normal1A±0.010~0.22.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6--1.5 ~ 2.4
auf Anfrage 10Normal1A±0.010~0.2-2.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6--1.5 ~ 2.4
auf Anfrage 10Normal1A±0.010~0.23.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9
auf Anfrage 10Normal1A±0.010~0.24.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9
auf Anfrage 10Normal1A±0.010~0.25.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5--3.5 ~ 4.9
auf Anfrage 10Normal1A±0.010~0.26.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 4.9
auf Anfrage 10Normal1A±0.010~0.28.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9
auf Anfrage 10Normal2A±0.010~0.22.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 6-20 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6---
auf Anfrage 10Normal2A±0.010~0.23.01 ~ 431 ~ 35 ~ 9-20 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9---
auf Anfrage 10Normal2A±0.010~0.24.01 ~ 541 ~ 35 ~ 30-20 ~ 3010 ~ 600.6 ~ 1.2---
auf Anfrage 10Normal2A±0.010~0.25.01 ~ 751 ~ 35 ~ 35-20 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5---
auf Anfrage 10Normal2A±0.010~0.26.01 ~ 861 ~ 35 ~ 50-20 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6---
auf Anfrage 10Normal2A±0.010~0.28.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 50-20 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6---
auf Anfrage 10Normal3A±0.010~0.22.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 400.3 ~ 0.6-1 ~ 45-
auf Anfrage 10Normal3A±0.010~0.23.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-
auf Anfrage 10Normal3A±0.010~0.24.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-
auf Anfrage 10Normal3A±0.010~0.25.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5-1 ~ 45-
auf Anfrage 10Normal3A±0.010~0.26.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-
auf Anfrage 10Normal3A±0.010~0.28.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6-1 ~ 60-
auf Anfrage 10Normal4A±0.010~0.22.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.60.6 ~ 1--
auf Anfrage 10Normal4A±0.010~0.23.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.90.8 ~ 1.5--
auf Anfrage 10Normal4A±0.010~0.24.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.20.8 ~ 1.5--
auf Anfrage 10Normal4A±0.010~0.25.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.51 ~ 2--
auf Anfrage 10Normal4A±0.010~0.26.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.61.5 ~ 3--
auf Anfrage 10Normal4A±0.010~0.28.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.62 ~ 4--
auf Anfrage 10Normal5A±0.010~0.22.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6---
auf Anfrage 10Normal5A±0.010~0.23.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9---
auf Anfrage 10Normal5A±0.010~0.24.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2---
auf Anfrage 10Normal5A±0.010~0.25.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5---
auf Anfrage 10Normal5A±0.010~0.26.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6---
auf Anfrage 10Normal5A±0.010~0.28.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6---
auf Anfrage 10Acute angle1A-0~0.052.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6--1.5 ~ 2.4
auf Anfrage 10Acute angle1A-0~0.05-2.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6--1.5 ~ 2.4
auf Anfrage 10Acute angle1A-0~0.053.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9
auf Anfrage 10Acute angle1A-0~0.054.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9
auf Anfrage 10Acute angle1A-0~0.055.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5--3.5 ~ 4.9
auf Anfrage 10Acute angle1A-0~0.056.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 4.9
auf Anfrage 10Acute angle1A-0~0.058.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9
auf Anfrage 10Acute angle2A-0~0.052.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 6-20 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6---
auf Anfrage 10Acute angle2A-0~0.053.01 ~ 431 ~ 35 ~ 9-20 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9---
auf Anfrage 10Acute angle2A-0~0.054.01 ~ 541 ~ 35 ~ 30-20 ~ 3010 ~ 600.6 ~ 1.2---
auf Anfrage 10Acute angle2A-0~0.055.01 ~ 751 ~ 35 ~ 35-20 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5---
auf Anfrage 10Acute angle2A-0~0.056.01 ~ 861 ~ 35 ~ 50-20 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6---
auf Anfrage 10Acute angle2A-0~0.058.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 50-20 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6---
auf Anfrage 10Acute angle3A-0~0.052.51 ~ 32.51 ~ 34 ~ 60.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 400.3 ~ 0.6-1 ~ 45-
auf Anfrage 10Acute angle3A-0~0.053.01 ~ 431 ~ 35 ~ 90.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-
auf Anfrage 10Acute angle3A-0~0.054.01 ~ 541 ~ 35 ~ 300.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-
auf Anfrage 10Acute angle3A-0~0.055.01 ~ 751 ~ 35 ~ 350.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5-1 ~ 45-
auf Anfrage 10Acute angle3A-0~0.056.01 ~ 861 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-
auf Anfrage 10Acute angle3A-0~0.058.01 ~ 1081 ~ 35 ~ 500.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6-1 ~ 60-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SKH51 Shape Normal type Tip step shape SR
D dimension tolerance 0/-0.005

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support