Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PGHV1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGHV1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGHV1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGHV1A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGHV1A5-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGHV1A6-[15-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGHV1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGHV1A10-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[5-9.9/0.1] |
PGHV2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01] |
PGHV2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-9/0.01] |
PGHV2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-30/0.01] |
PGHV2A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-35/0.01] |
PGHV2A5-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-35/0.01] |
PGHV2A6-[15-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01] |
PGHV2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01] |
PGHV2A10-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01] |
PGHV3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGHV3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGHV3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGHV3A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGHV3A5-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGHV3A6-[15-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGHV3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGHV3A10-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGHV4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1] |
PGHV4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGHV4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGHV4A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGHV4A5-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGHV4A6-[15-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGHV4A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1] |
PGHV4A10-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2.5-5/0.1] |
PGHV5A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1] |
PGHV5A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGHV5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGHV5A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHV5A5-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHV5A6-[15-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHV5A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHV5A10-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHVZ1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGHVZ1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGHVZ1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGHVZ1A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGHVZ1A5-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGHVZ1A6-[15-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGHVZ1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGHVZ1A10-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[5-9.9/0.1] |
PGHVZ2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01] |
PGHVZ2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-9/0.01] |
PGHVZ2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-30/0.01] |
PGHVZ2A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-35/0.01] |
PGHVZ2A5-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-35/0.01] |
PGHVZ2A6-[15-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01] |
PGHVZ2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01] |
PGHVZ2A10-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-50/0.01] |
PGHVZ3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGHVZ3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGHVZ3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGHVZ3A5-[15-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip type | Tip shape | P dimension tolerance | Tip straight tolerance | D (Outer diameter) (mm) | A (Taper angle) (°) | B (Length excluding the lengths of head and tip) (mm) | C (Tip length) (mm) | K (Cutting angle) (°) | L (L dimension) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | R (Tip R) (mm) | S (Tip angle) (°) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.4 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 5 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.4 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | 0.6 ~ 1 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | 1 ~ 2 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.4 | 1 ~ 2 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | 2 ~ 4 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | 2.5 ~ 5 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.4 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 5 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | - | 1 ~ 45 | - |
Loading...
Material | SKH51 | Shape | Normal type | Tip step shape | Tapered |
---|---|---|---|---|---|
D dimension tolerance | 0/-0.005 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip type
Tip shape
P dimension tolerance
Tip straight tolerance
D (Outer diameter)(mm)
A (Taper angle)(°)
B (Length excluding the lengths of head and tip)(mm)
C (Tip length)(mm)
K (Cutting angle)(°)
L (L dimension)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
R (Tip R)(mm)
S (Tip angle)(°)
V (Tip diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften