Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Material | Brass | Connecting parts | Hose | Heat proof | 180℃ |
---|---|---|---|---|---|
With/without valve | No valve | Shape | Straight | Spanner installation section | No |
L (Length)(mm) | 42 | Socket connector diameter(mm) | 8 | Max Usable Pressure(MPa(kgf/cm2)) | 1.0(10) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d/d1 (Inner diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften