• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Anschlagplatten für linearen Führungswagen

Anschlagplatten für linearen Führungswagen
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Fallschutzplatte für einen linearen Führungsblock.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Anschlagplatten für linearen Führungswagen:Verwandte bildanzeige
Material: Gemäß EN 1.4301

Spezifikationen

Teilenummer-L-A
SBLT3
SVP24
PACK-SGLC3
SGU5
-


-
10


100
-8
Schienenenden erfordern die Option Gewindebohrung.
TMS-Optionen sind mit einem angemessenen Aufschlag erhältlich.TMS-Optionen sind für den Kunststoffanschlagtypen nicht erhältlich.
Siehe >> S.570, 576, 598, 604 und 606.
Zutreffend für bestehende Produkte der Profilschienenführungen für mäßige/schwere Lasten, nur Kohlenstoffstahl.
TeilenummerABCStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10 ~ 100 Stk.
SVP241912144.5  
282615196
332919227
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SVP24
SVP28
SVP33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLinearführung Maß H

4.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1024

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1028

4.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1033

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Anschlagplatten für linearen Führungswagen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Arretierungen, Befestigungselemente Entfettung Not Provided

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support