Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
LLT | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt |
LLTR | (thermisch gealtert) | LTBC-Beschichtung |
LLTS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer |
LLT5 LLTA7 |
Ausführung | H | T1.4 | T1.8 | T3.5 | T5 |
Miniaturausführung Standard-Führungsschiene (C-VALUE im Lieferumfang) | 6 | ○ | - | - | - |
8 | ○ | - | - | - | |
10 | - | ○ | - | - | |
13 | - | ○ | - | - | |
16 | - | - | ○ | - | |
20 | - | - | ○ | - | |
Miniaturausführung Breite Führungsschiene (C-VALUE im Lieferumfang) | 6.5 | ○ | - | - | - |
9 | - | ○ | - | - | |
12 | - | ○ | - | - | |
14 | - | ○ | - | - | |
16 | - | ○ | - | - | |
Mittlere/schwere Lasten | 24 | - | - | ○ | - |
28 | - | - | - | ○ | |
30 | - | - | ○ | - | |
33 | - | - | - | ○ | |
36 | - | - | - | ○ | |
42 | - | - | - | ○ |
Ausführung | H | T1.4 | T1.8 | T3.5 | T5 |
C-VALUE Mittlere/schwere Lasten | 24 | - | ○ | - | - |
28 | - | - | ○ | - | |
30 | - | - | ○ | - | |
33 | - | - | - | ○ | |
36 | - | - | - | ○ | |
40 | - | - | - | ○ | |
42 | - | - | - | ○ | |
45 | - | - | - | ○ |
Teilenummer | H | Df7 | L | N | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | Maß der Befestigungsbohrung | Max. zulässiges Anzugsmoment (N • cm) | Max. Schubkraft (N) | Gewicht (g) | LLT | LLTR | LLTS | |||||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||||||||||||
Ausführung | T | D1 | F(min) | W | |||||||||||||||||||
1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 200 Stck. | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 50 Stk. | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 50 Stk. | ||||||||||||||||||
LLT LLTR LLTS | 1.4 | 12.8 | 10 | - 0.013 - 0.028 | 8 | 2.5 | 5 | 1.4 | 1.6 | 5 | 2.5 | 10 | 11 | 6.5 | 3.8 | 78 | 7 | ||||||
1.8 | 4.9 | 101 | 7 | ||||||||||||||||||||
3.5 | 9.6 | 196 | 8 | ||||||||||||||||||||
5 | 14.8 | 12 | - 0.016 - 0.034 | 9 | 6 | 12 | 12 | 7.5 | 15.8 | 323 | 14 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LLT1.8 |
LLT3.5 |
LLT5 |
LLTR1.4 |
LLTR1.8 |
LLTR3.5 |
LLTR5 |
LLTS1.8 |
LLTS3.5 |
LLTS5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Maß T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Equiv. (Thermal Refined) | Electroless Nickel Plating | 1.8 | |
8.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Equiv. (Thermal Refined) | Electroless Nickel Plating | 3.5 | |
8.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.1191 Equiv. (Thermal Refined) | Electroless Nickel Plating | 5 | |
11.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Equiv. (Thermal Refined) | LTBC Plating | 1.4 | |
11.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Equiv. (Thermal Refined) | LTBC Plating | 1.8 | |
11.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Equiv. (Thermal Refined) | LTBC Plating | 3.5 | |
11.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Equiv. (Thermal Refined) | LTBC Plating | 5 | |
11.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4031 Äquiv. | Not Provided | 1.8 | |
11.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4031 Äquiv. | Not Provided | 3.5 | |
11.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4031 Äquiv. | Not Provided | 5 |
Loading...
Ausführung | Arretierungen, Befestigungselemente |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Maß T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften