Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.

Druckluft-Profilschienenführungen/Serie MPPT6Y

Druckluft-Profilschienenführungen/Serie MPPT6Y

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Druckluft-Profilschienenführungen/Serie MPPT6Y:Verwandte bildanzeige

Druckluft-Profilschienenführungen/Serie MPPT6Y:Verwandte bildanzeige

Maßlinien für Gewindebohrungen, Schalter und Anschläge etc. sind oben nicht dargestellt. Bzgl. genauer Maße s. CAD-Daten.
MPPT6Y: Die verwendbaren Schnellkupplungen sind rund, AD Ø8 oder weniger mit einem Sechskantloch in den Rohreinlässen. (Siehe unten: Katalog S.Q2 -1397.)1397).
Die Größen sind je nach Hersteller unterschiedlich. Bitte überprüfen Sie die Größe vor Einbau.

Spezifikationen

Teilenummer - Hub - Spez. Code
MPPT6Y - 5 - N
Teilenummer Hub Spezifikationsauswahl Hub-Einstellwert Max. Lastmasse Gewicht Grundkörper Stückpreis (zu jeder Spez.) 1 ~ 3 Stück(e).
N, J, S, RS, TS MS, RMS, TMS MT, RMT, TMT
MPPT6Y 5 N (nur Hauptkorpus)
J (Hauptkorpus mit Schalterschiene)
- 0.2kg 43g   - -
10 58g   - -
5 S (Kontaktschalter)
MS (Kontaktfreier Schalter), MT (Kontaktfreier Schalter, 3-adrig)
78g      
10 94g      
5 RS (Metallanschlag, Kontaktschalter)
RMS (Metallanschlag, Kontaktfreier Schalter), RMT (Metallanschlag, Kontaktfreier Schalter, 3-adrig)
4mm an beiden Seiten 0.1kg 84g      
10 100g      
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
MPPT6Y-5-J
MPPT6Y-5-MS
MPPT6Y-5-MT
MPPT6Y-5-N
MPPT6Y-5-RMS
MPPT6Y-5-RMT
MPPT6Y-5-RS
MPPT6Y-5-S
MPPT6Y-10-J
MPPT6Y-10-MS
MPPT6Y-10-MT
MPPT6Y-10-N
MPPT6Y-10-RMS
MPPT6Y-10-RMT
MPPT6Y-10-RS
MPPT6Y-10-S
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Hub
(mm)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge
(mm)
Min. Betriebsgeschwindigkeit/Max. Betriebsgeschwindigkeit
(mm/s)
Statische Tragzahl
(N)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Min. Betriebsdruck
(MPa)
Zulässiges statisches Moment M1
(N•m)
Zulässiges statisches Moment M3
(N•m)
Zulässiges statisches Moment M2
(N•m)
Pneumatikanschluss-Ø Spez.Nr.

147.98 €

1 7 Arbeitstage 50.225.250~16000.70.155.235.285.23M3J (Main Body, with Switch Rail)

205.99 €

1 7 Arbeitstage 50.225.250~16000.70.155.235.285.23M3MS (With Non-contacting Switch)

205.99 €

1 7 Arbeitstage 50.225.250~16000.70.155.235.285.23M3MT (With 3 Wire Non-contacting Switch)

147.98 €

1 7 Arbeitstage 50.225.250~16000.70.155.235.285.23M3N (Main Body Only)

222.37 €

1 7 Arbeitstage 50.125.250~16000.70.155.235.285.23M3RMS (With Metal Stopper, Non-contacting Switch)

234.99 €

1 7 Arbeitstage 50.125.250~16000.70.155.235.285.23M3RMT (With Metal Stopper, 3 Wire Non-contacting Switch)

206.90 €

1 7 Arbeitstage 50.125.250~16000.70.155.235.285.23M3RS (With Metal Stopper, Contacting Switch)

190.51 €

1 7 Arbeitstage 50.225.250~16000.70.155.235.285.23M3S (With Contacting Switch)

156.63 €

1 7 Arbeitstage 100.235.250~22000.70.159.727.319.72M3J (Main Body, with Switch Rail)

214.63 €

1 7 Arbeitstage 100.235.250~22000.70.159.727.319.72M3MS (With Non-contacting Switch)

214.63 €

1 7 Arbeitstage 100.235.250~22000.70.159.727.319.72M3MT (With 3 Wire Non-contacting Switch)

156.63 €

1 7 Arbeitstage 100.235.250~22000.70.159.727.319.72M3N (Main Body Only)

231.12 €

1 7 Arbeitstage 100.135.250~22000.70.159.727.319.72M3RMS (With Metal Stopper, Non-contacting Switch)

243.63 €

1 7 Arbeitstage 100.135.250~22000.70.159.727.319.72M3RMT (With Metal Stopper, 3 Wire Non-contacting Switch)

215.65 €

1 7 Arbeitstage 100.135.250~22000.70.159.727.319.72M3RS (With Metal Stopper, Contacting Switch)

199.16 €

1 7 Arbeitstage 100.235.250~22000.70.159.727.319.72M3S (With Contacting Switch)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Tischausführung Tabelle Werkstoffe Rostfreier Stahl Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg) 0.1-0.8
Zylinderinnen-Ø(Ø) 6 Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar Führungsmechanismus Profilschienenführung
Tischgröße, Breite(mm) 15.4 Tischgröße, Höhe(mm) 13 Laufparallelität(µm) 0.04

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support