Druckluft-Profilschienenführungen/Serie MPPTU12

Druckluft-Profilschienenführungen/Serie MPPTU12:Verwandte bildanzeige

Maßlinien für Gewindebohrungen, Schalter und Anschläge etc. sind oben nicht dargestellt. Bzgl. genauer Maße s. CAD-Daten.

Spezifikationen

Teilenummer - Hub - Spez. Code
MPPU12 - 60 - MS
■MPPU12-□-□
Teilenummer Hub Spezifikationsauswahl Hub-Einstellwert Max. Lastmasse Gewicht Grundkörper Stückpreis (zu jeder Spez.) 1 ~ 3 Stück(e).
N, J, S, SS, SN MS, SMS, SMN MT, SMT, SMR
MPPU12 20 N (nur Hauptkorpus)
J (Hauptkorpus mit Schalterschiene)
- 1.2kg 320g   - -
30 370g   - -
45 425g   - -
60 495g   - -
20 S (Kontaktschalter)
MS (berührungsloser Schalter)
MT (berührungsloser Schalter, 3-polig)
367g      
30 420g      
45 480g      
60 555g      
20 SS (Metallanschlag, Kontaktschalter)
SMS (Metallanschlag, berührungsloser Schalter)
SMT (Metallanschlag, berührungsloser Schalter, 3-polig)
Antriebsseite 15mm 0.5kg 412g      
30 475g      
45 550g      
60 640g      
20 SN (Gummianschlag, Kontaktschalter)
SMN (Gummianschlag, berührungsloser Schalter)
SMR (Gummianschlag, berührungsloser Schalter, 3-polig)
1.2kg 412g      
30 475g      
45 550g      
60 640g      
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
MPPU12-20-J
MPPU12-20-MS
MPPU12-20-MT
MPPU12-20-N
MPPU12-20-S
MPPU12-20-SMN
MPPU12-20-SMR
MPPU12-20-SMS
MPPU12-20-SMT
MPPU12-20-SN
MPPU12-20-SS
MPPU12-30-J
MPPU12-30-MS
MPPU12-30-MT
MPPU12-30-N
MPPU12-30-S
MPPU12-30-SMN
MPPU12-30-SMR
MPPU12-30-SMS
MPPU12-30-SMT
MPPU12-30-SN
MPPU12-30-SS
MPPU12-45-J
MPPU12-45-MS
MPPU12-45-MT
MPPU12-45-N
MPPU12-45-S
MPPU12-45-SMN
MPPU12-45-SMR
MPPU12-45-SMS
MPPU12-45-SMT
MPPU12-45-SN
MPPU12-45-SS
MPPU12-60-J
MPPU12-60-MS
MPPU12-60-MT
MPPU12-60-N
MPPU12-60-S
MPPU12-60-SMN
MPPU12-60-SMR
MPPU12-60-SMS
MPPU12-60-SMT
MPPU12-60-SN
MPPU12-60-SS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSHub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge
(mm)
Min. Betriebsgeschwindigkeit/Max. Betriebsgeschwindigkeit
(mm/s)
Statische Tragzahl
(N)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Min. Betriebsdruck
(MPa)
Zulässiges statisches Moment M1
(N•m)
Zulässiges statisches Moment M3
(N•m)
Zulässiges statisches Moment M2
(N•m)
Pneumatikanschluss-Ø Spez.Nr.

238.00 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5J (Main Body, with Switch Rail)

289.90 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5MS (With Non-contacting Switch)

289.90 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5MT (With 3 Wire Non-contacting Switch)

238.00 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5N (Main Body Only)

276.30 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5S (With Contacting Switch)

304.30 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN (With Rubber Stopper, Non-contacting Switch)

317.10 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR (With Rubber Stopper, 3 Wire Non-contacting Switch)

304.30 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel200.1-0.80.56550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS (With Metal Stopper, Non-contacting Switch)

317.10 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel200.1-0.80.56550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT (With Metal Stopper, 3 Wire Non-contacting Switch)

290.70 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel201-4.91.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5SN (With Rubber Stopper, Contacting Switch)

290.70 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel200.1-0.80.56550~40049000.70.1532.341.138.2M5SS (With Metal Stopper, Contacting Switch)

242.30 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5J (Main Body, with Switch Rail)

294.10 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5MS (With Non-contacting Switch)

294.10 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5MT (With 3 Wire Non-contacting Switch)

242.30 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5N (Main Body Only)

280.50 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5S (With Contacting Switch)

308.60 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN (With Rubber Stopper, Non-contacting Switch)

321.30 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR (With Rubber Stopper, 3 Wire Non-contacting Switch)

308.60 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel300.1-0.80.57550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS (With Metal Stopper, Non-contacting Switch)

321.30 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel300.1-0.80.57550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT (With Metal Stopper, 3 Wire Non-contacting Switch)

295.00 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel301-4.91.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5SN (With Rubber Stopper, Contacting Switch)

295.00 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel300.1-0.80.57550~40049000.70.1532.341.138.2M5SS (With Metal Stopper, Contacting Switch)

263.50 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5J (Main Body, with Switch Rail)

315.40 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5MS (With Non-contacting Switch)

315.40 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5MT (With 3 Wire Non-contacting Switch)

263.50 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5N (Main Body Only)

301.80 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5S (With Contacting Switch)

329.80 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN (With Rubber Stopper, Non-contacting Switch)

342.60 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR (With Rubber Stopper, 3 Wire Non-contacting Switch)

329.80 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel450.1-0.80.59050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS (With Metal Stopper, Non-contacting Switch)

342.60 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel450.1-0.80.59050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT (With Metal Stopper, 3 Wire Non-contacting Switch)

316.20 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel451-4.91.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5SN (With Rubber Stopper, Contacting Switch)

316.20 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel450.1-0.80.59050~40049000.70.1532.341.138.2M5SS (With Metal Stopper, Contacting Switch)

276.30 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5J (Main Body, with Switch Rail)

328.10 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5MS (With Non-contacting Switch)

328.10 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5MT (With 3 Wire Non-contacting Switch)

276.30 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5N (Main Body Only)

314.50 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5S (With Contacting Switch)

342.60 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN (With Rubber Stopper, Non-contacting Switch)

355.30 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR (With Rubber Stopper, 3 Wire Non-contacting Switch)

342.60 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel600.1-0.80.510550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS (With Metal Stopper, Non-contacting Switch)

355.30 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel600.1-0.80.510550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT (With Metal Stopper, 3 Wire Non-contacting Switch)

329.00 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel601-4.91.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5SN (With Rubber Stopper, Contacting Switch)

329.00 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel600.1-0.80.510550~40049000.70.1532.341.138.2M5SS (With Metal Stopper, Contacting Switch)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Über Spezifikationen und Schalter >> S.621

Grundlegende Informationen

Ausführung L-Stil, Tischausführung Tabelle Werkstoffe Rostfreier Stahl Zylinderinnen-Ø(Ø) 12
Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar Führungsmechanismus Profilschienenführung Tischgröße, Breite(mm) 33
Tischgröße, Höhe(mm) 22 Laufparallelität(µm) 0.02

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support