Lineareinheiten LX20 / Standard / Geschlossene Ausführung

Lineareinheiten LX20 / Standard / Geschlossene Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Lineareinheiten LX20 / Standard / Geschlossene Ausführung
  • Lineareinheiten LX20 / Standard / Geschlossene Ausführung
  • Lineareinheiten LX20 / Standard / Geschlossene Ausführung
Lineareinheiten LX20/Standard/Geschlossene Ausführung:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
LX20
Standard/Geschlossen
Gewindewellen-Ø (mm) 6
Steigung (mm) 1, 5
Genauigkeit Hohe Güte/Präzisionsgüte
Zubehör
Motoradapterplatte
EN AW-5052 Äquiv. Schwarz eloxiert
Adapterplattenschraube, 4 Stk. EN 1.4567 Äquiv.
Ausführungen ohne Motorhalterung werden ohne Zubehör geliefert.
Werkstofftabelle siehe S.411

Spezifikationen

Teilenummer - Anz. Führungswagen - Motoradapterplatten - Länge Grundplatte (L)
LX2001C
LX2005-MX
-
-
B1
B1
-
-
A2025
A2028
-
-
200
150
Teilenummer Standardschmierstoff Schmierstoff mit geringer Staubbildung Mit Schmierstoffeinheit MX (Standardschmierstoff)
Hohe Güte Präzisionsklasse Hohe Güte Präzisionsklasse Hohe Güte Präzisionsklasse
Steigung 1 LX2001 (C) LX2001 (C) P LX2001 (C) G LX2001 (C) PG LX2001 (C) -MX LX2001 (C) P-MX
Steigung 5 LX2005 (C) LX2005 (C) P LX2005 (C) G LX2005 (C) PG LX2005 (C) -MX LX2005 (C) P-MX
(C) steht für Abdeckungsausführung. Informationen zu Schmierstoffen mit geringer Staubbildung S.414 Informationen zur Schmierstoffeinheit MX S.408

Teilenummer Anz. Führungswagen Motoradapterplatten Länge Grundplatte (L) * Effektivhub Gesamtgewicht (kg) Maße für Befestigungsbohrung
Standard Abdeckung
Hohe Güte * Präzisionsgüte B1 B2 Mit MX (B1) B1 B2 B1 B2 A P B Anzahl Steigungen Anz. Bohrungen (N)
(Standardschmierstoff)
LX2001
(C)
LX2005 (C)
(Schmierstoff mit geringer Staubbildung)
LX2001 (C) G
LX2005 (C) G
(Schmierstoffeinheit MX, Standardschmierstoff)
LX2001 (C) -MX
LX2005 (C) -MX
(Standardschmierstoff)
LX2001 (C) P
LX2005 (C) P
(Schmierstoff mit geringer Staubbildung)
LX2001 (C) PG
LX2005 (C) PG
(Mit Schmierstoffeinheit MX,Standardschmierstoff)
LX2001 (C) P-MX
LX2005 (C) P-MX
(1 Stk.)
B1
* Ausführungen mit MX sind nur in B1 erhältlich.

(2 Stk.)
B2
(Servomotor)
A2025 A2028
A2038 A2040
E2040

(Schrittmotor)
T2028 T2042
T2056.4

*(Ohne Adapterplatte)
N

*(Ohne Motorhalterung)
F
80
(Nur Steigung 1)
16.5 - - 0.40 - 0.51 - 10 60 10 1 4
100 36.5 0.45 0.56 20 20
150 86.5 76.5 0.58 0.69 15 15 2 6
200 136.5 79.5 126.5 0.71 0.79 0.81 0.97 40 40
250
(Nur Steigung 5)
186.5 129.5 176.5 0.83 0.92 0.94 1.10 35 35 3 8
300
(Nur Steigung 5)
236.5 179.5 226.5 0.96 1.05 1.07 1.23 30 30 4 10
* Präzisionszertifikat liegt Artikeln mit Präzisionsklasse bei.
* Motoradapterplatte und Befestigungsschrauben sind bei der Ausführung ohne Adapterplatte nicht im Lieferumfang enthalten.
* Effektivhub wird in Werten mit einer Spanne von 2.5mm von jedem Ende angegeben.
* (C) steht für Abdeckungsausführung.
Max. Geschwindigkeit siehe S.413
Trägheitsmoment siehe S.412
0.004kg werden den Ausführungen mit MX hinzugefügt.

■Präzisionsstandards
Präzisionsstandards Hohe Güte Präzisionsklasse
genauigkeit (mm) 0.06 0.02
Spiel (mm) 0.01 0.003
Wiederholgenauigkeit (mm) ±0.005 ±0.003
Laufparallelität (mm) 0.025 0.01
Anlaufdrehmoment (N•cm) 1.2 1.2

Optionen

 ■ Näherungssensor (SUNX) - Teilespezifikationen für Satz

LX TeilenummerOpt.-Nr.
(□ ist die Sensor-Stückz.)
*Für L≤100, Max. 2 Für L≥150, Max. 3
Sensorausführung/Stückz.SensorschieneSensor
(* Stückz. pro geliefertem Sensor)
SensorplatteStückpreis
(L≤150)
Stückpreis
(L≥200)
GX-F8A
(ON bei nah)
GX-F8B
(ON bei fern)
Führungsschiene
(1 Stk.)
Befestigungsschraube
(Abstand +1 Stk.)
Befestigungsschraube für Sensor
(1 Stk.)
Befestigungsmutter
(1 Stk.)
Sensorplatte
(1 Stk.)
Sensorplatte
Befestigungsschraube
Sensor Stückz.Sensor Stückz.
1 Stk.2 Stk.3 Stk.1 Stk.2 Stk.3 Stk.
LX20□□XA□ Stk.-SENAT3□HSCB3-6CBSST3-10LBNR3SpezielleFlachkopf-Maschinenschraube
M2.6-4 (1 Stk.)
      
XB-□ Stk.
LX20□□CFA□ Stk.-SCB3-6
(2 Stk.)
FB-□ Stk.
LX20□□XW11 Stk.1 Stk.Flachkopf-Maschinenschraube
M2.6-4 (1 Stk.)
- -- -
XW22 Stk.- - 
XW32 Stk.1 Stk.
LX20□□CFW11 Stk.1 Stk.SCB3-6
(2 Stk.)
 - -
FW22 Stk.- - 
FW32 Stk.1 Stk.



 ■ Fotosensor (SUNX) - Teilespezifikationen für Satz

LX TeilenummerOpt.-Nr.
(□ ist die Sensor-Stückz.)
*Für L≤100, Max. 2 Für L≥150, Max. 3
FotosensorSensorschieneSensor (*Menge pro geliefertem Sensor)SensorplatteStückpreis
(L≤150)
Stückpreis
(L≥200)
Führungsschiene
(1 Stk.)
Befestigungsschraube
(Abstand +1 Stk.)
SensorhalterBefestigungsschraubenmutter für HalterungBefestigungsschraube für SensorUnterlegscheibe für SensorSensorplatte
(1 Stk.)
Befestigungsschraube für Sensorplatte
Sensor Stückz.Sensor Stückz.
1 Stk.2 Stk.3 Stk.1 Stk.2 Stk.3 Stk.
LX20□□SPPM-L25SENAT3□HSCB3-6SpezielleSCB3-5
(2 Stk.)
LBNR3
(2 Stk.)
SCB3-6
(2 Stk.)
Kleine M2-Flachscheibe
(2 Stk.)
SpezielleFlachkopf-Maschinenschraube
M2.6-4 (1 Stk.)
      
LX20□□CMPSCB3-6
(2 Stk.)

Ab April 2017 wird der Fotosensor PM-L24 nicht mehr hergestellt und durch das Modell der neuen Generation, den PM-L25, ersetzt.

■ Fotosensor (Omron) - Teilespezifikationen für Satz

LX TeilenummerOpt.-Nr.
(□ ist die Sensor-Stückz.)
*Für L≤100, Max. 2 Für L≥150, Max. 3
FotosensorSensorschieneSensor (*Menge pro geliefertem Sensor)SensorplatteStückpreis
(L≤150)
Stückpreis
(L≥200)
Führungsschiene
(1 Stk.)
Befestigungsschraube
(Abstand +1 Stk.)
SensorhalterBefestigungsschraubenmutter für HalterungBefestigungsschraube für SensorUnterlegscheibe für SensorSensorplatte
(1 Stk.)
Befestigungsschraube für Sensorplatte
Sensor Stückz.Sensor Stückz.
1 Stk.2 Stk.3 Stk.1 Stk.2 Stk.3 Stk.
LX20□□OPEE-SX911-R 1MSENAT3□HSCB3-6SpezielleSCB3-5
(2 Stk.)
LBNR3
(2 Stk.)
SCB3-6
(2 Stk.)
Kleine M3-Flachscheibe
(2 Stk.)
SpezielleFlachkopf-Maschinenschraube
M2.6-4 (1 Stk.)
      
LX20□□CEPSCB3-6
(2 Stk.)

* Sensoren werden nicht separat angeboten.
Die Änderung von EE-SX911-R1M zu EE-SX951-R1M ist ab April 2015 geplant.

 

Lineareinheiten LX20/Standard/Geschlossene Ausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LX2001-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[80,​100]
LX2001-B1-E2040-[80,​100]
LX2001-B1-F-[80,​100]
LX2001-B1-N-[80,​100]
LX2001-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[80,​100]
LX2001-B2-A[2025,​2028,​2038,​2040]-200
LX2001-B2-E2040-200
LX2001-B2-F-200
LX2001-B2-N-200
LX2001-B2-T[2028,​2042,​2056.4]-200
LX2001-MX-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[150,​200]
LX2001-MX-B1-E2040-[150,​200]
LX2001-MX-B1-F-[150,​200]
LX2001-MX-B1-N-[150,​200]
LX2001-MX-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[150,​200]
LX2001C-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[80,​100]
LX2001C-B1-E2040-[80,​100]
LX2001C-B1-F-[80,​100]
LX2001C-B1-N-[80,​100]
LX2001C-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[80,​100]
LX2001C-B2-A[2025,​2028,​2038,​2040]-200
LX2001C-B2-E2040-200
LX2001C-B2-F-200
LX2001C-B2-N-200
LX2001C-B2-T[2028,​2042,​2056.4]-200
LX2001C-MX-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[150,​200]
LX2001C-MX-B1-E2040-[150,​200]
LX2001C-MX-B1-F-[150,​200]
LX2001C-MX-B1-N-[150,​200]
LX2001C-MX-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[150,​200]
LX2001CG-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[80,​100]
LX2001CG-B1-E2040-[80,​100]
LX2001CG-B1-F-[80,​100]
LX2001CG-B1-N-[80,​100]
LX2001CG-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[80,​100]
LX2001CG-B2-A[2025,​2028,​2038,​2040]-200
LX2001CG-B2-E2040-200
LX2001CG-B2-F-200
LX2001CG-B2-N-200
LX2001CG-B2-T[2028,​2042,​2056.4]-200
LX2001CP-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[80,​100]
LX2001CP-B1-E2040-[80,​100]
LX2001CP-B1-F-[80,​100]
LX2001CP-B1-N-[80,​100]
LX2001CP-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[80,​100]
LX2001CP-B2-A[2025,​2028,​2038,​2040]-200
LX2001CP-B2-E2040-200
LX2001CP-B2-F-200
LX2001CP-B2-N-200
LX2001CP-B2-T[2028,​2042,​2056.4]-200
LX2001CP-MX-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[150,​200]
LX2001CP-MX-B1-E2040-[150,​200]
LX2001CP-MX-B1-F-[150,​200]
LX2001CP-MX-B1-N-[150,​200]
LX2001CP-MX-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[150,​200]
LX2001CPG-B1-A[2025,​2028,​2038,​2040]-[80,​100]
LX2001CPG-B1-E2040-[80,​100]
LX2001CPG-B1-F-[80,​100]
LX2001CPG-B1-N-[80,​100]
LX2001CPG-B1-T[2028,​2042,​2056.4]-[80,​100]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennwert (Höhe) Genauigkeit Tisch Steigung
(mm)
Abdeckung Schmierstoff Mit oder ohne Schmiermitteleinheit Tischbreite
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Zulässiges statisches Moment MP
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MY
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MR
(N•m)
Wiederholgenauigkeit
(µm)
Positioniergenauigkeit
(µm)
Laufparallelität
(µm)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/s)
Motorbefestigung Gesamtlänge der Grundplatte [L]
(mm)
Motoradapterplatte (für Schrittmotor) [T] Motoradapterplatte (für Servomotor) [A] Motoradapterplatte (für Servomotor) [E]

-

1 8 Arbeitstage 1020Hohe GüteLang 1 Stk.1N/AStandardN/A29.632276199272793±56025190-80 ~ 200-2025 ~ 2040-

-

1 8 Arbeitstage 1020Hohe GüteLang 1 Stk.1N/AStandardN/A29.632276199272793±56025190-80 ~ 200--2040

-

1 8 Arbeitstage 1020Hohe GüteLang 1 Stk.1N/AStandardN/A29.632276199272793±56025190F (No Bracket)80 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1020Hohe GüteLang 1 Stk.1N/AStandardN/A29.632276199272793±56025190N (No Attachment)80 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1020Hohe GüteLang 1 Stk.1N/AStandardN/A29.632276199272793±56025190-80 ~ 2002028 ~ 2056.4--

-

1 8 Arbeitstage 1020Hohe GüteLang 2 Stk.1N/AStandardN/A29.6645412398353353186±56025190-200-2025 ~ 2040-

-

1 8 Arbeitstage 1020Hohe GüteLang 2 Stk.1N/AStandardN/A29.6645412398353353186±56025190-200--2040

-

1 8 Arbeitstage 1020Hohe GüteLang 2 Stk.1N/AStandardN/A29.6645412398353353186±56025190F (No Bracket)200---

-

1 8 Arbeitstage 1020Hohe GüteLang 2 Stk.1N/AStandardN/A29.6645412398353353186±56025190N (No Attachment)200---

-

1 8 Arbeitstage 1020Hohe GüteLang 2 Stk.1N/AStandardN/A29.6645412398353353186±56025190-2002028 ~ 2056.4--

-

1 8 Arbeitstage 1020Hohe GüteLang 1 Stk.1N/AStandardMitgeliefert29.632276199272793±56025190-150 ~ 200-2025 ~ 2040-

-

1 8 Arbeitstage 1020Hohe GüteLang 1 Stk.1N/AStandardMitgeliefert29.632276199272793±56025190-150 ~ 200--2040

-

1 8 Arbeitstage 1020Hohe GüteLang 1 Stk.1N/AStandardMitgeliefert29.632276199272793±56025190F (No Bracket)150 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1020Hohe GüteLang 1 Stk.1N/AStandardMitgeliefert29.632276199272793±56025190N (No Attachment)150 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1020Hohe GüteLang 1 Stk.1N/AStandardMitgeliefert29.632276199272793±56025190-150 ~ 2002028 ~ 2056.4--

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardN/A5232276199272793±56025190-80 ~ 200-2025 ~ 2040-

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardN/A5232276199272793±56025190-80 ~ 200--2040

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardN/A5232276199272793±56025190F (No Bracket)80 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardN/A5232276199272793±56025190N (No Attachment)80 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardN/A5232276199272793±56025190-80 ~ 2002028 ~ 2056.4--

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 2 Stk.1MitgeliefertStandardN/A52645412398353353186±56025190-200-2025 ~ 2040-

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 2 Stk.1MitgeliefertStandardN/A52645412398353353186±56025190-200--2040

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 2 Stk.1MitgeliefertStandardN/A52645412398353353186±56025190F (No Bracket)200---

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 2 Stk.1MitgeliefertStandardN/A52645412398353353186±56025190N (No Attachment)200---

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 2 Stk.1MitgeliefertStandardN/A52645412398353353186±56025190-2002028 ~ 2056.4--

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardMitgeliefert5232276199272793±56025190-150 ~ 200-2025 ~ 2040-

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardMitgeliefert5232276199272793±56025190-150 ~ 200--2040

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardMitgeliefert5232276199272793±56025190F (No Bracket)150 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardMitgeliefert5232276199272793±56025190N (No Attachment)150 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardMitgeliefert5232276199272793±56025190-150 ~ 2002028 ~ 2056.4--

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 1 Stk.1MitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A5232276199272793±56025190-80 ~ 200-2025 ~ 2040-

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 1 Stk.1MitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A5232276199272793±56025190-80 ~ 200--2040

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 1 Stk.1MitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A5232276199272793±56025190F (No Bracket)80 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 1 Stk.1MitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A5232276199272793±56025190N (No Attachment)80 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 1 Stk.1MitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A5232276199272793±56025190-80 ~ 2002028 ~ 2056.4--

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 2 Stk.1MitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A52645412398353353186±56025190-200-2025 ~ 2040-

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 2 Stk.1MitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A52645412398353353186±56025190-200--2040

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 2 Stk.1MitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A52645412398353353186±56025190F (No Bracket)200---

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 2 Stk.1MitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A52645412398353353186±56025190N (No Attachment)200---

-

1 8 Arbeitstage 1027Hohe GüteLang 2 Stk.1MitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A52645412398353353186±56025190-2002028 ~ 2056.4--

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardN/A5232276199272793±32010190-80 ~ 200-2025 ~ 2040-

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardN/A5232276199272793±32010190-80 ~ 200--2040

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardN/A5232276199272793±32010190F (No Bracket)80 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardN/A5232276199272793±32010190N (No Attachment)80 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardN/A5232276199272793±32010190-80 ~ 2002028 ~ 2056.4--

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 2 Stk.1MitgeliefertStandardN/A52645412398353353186±32010190-200-2025 ~ 2040-

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 2 Stk.1MitgeliefertStandardN/A52645412398353353186±32010190-200--2040

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 2 Stk.1MitgeliefertStandardN/A52645412398353353186±32010190F (No Bracket)200---

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 2 Stk.1MitgeliefertStandardN/A52645412398353353186±32010190N (No Attachment)200---

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 2 Stk.1MitgeliefertStandardN/A52645412398353353186±32010190-2002028 ~ 2056.4--

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardMitgeliefert5232276199272793±32010190-150 ~ 200-2025 ~ 2040-

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardMitgeliefert5232276199272793±32010190-150 ~ 200--2040

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardMitgeliefert5232276199272793±32010190F (No Bracket)150 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardMitgeliefert5232276199272793±32010190N (No Attachment)150 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 1 Stk.1MitgeliefertStandardMitgeliefert5232276199272793±32010190-150 ~ 2002028 ~ 2056.4--

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 1 Stk.1MitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A5232276199272793±32010190-80 ~ 200-2025 ~ 2040-

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 1 Stk.1MitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A5232276199272793±32010190-80 ~ 200--2040

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 1 Stk.1MitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A5232276199272793±32010190F (No Bracket)80 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 1 Stk.1MitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A5232276199272793±32010190N (No Attachment)80 ~ 200---

-

1 8 Arbeitstage 1027PräzisionsklasseLang 1 Stk.1MitgeliefertGeringe PartikelfreisetzungN/A5232276199272793±32010190-80 ~ 2002028 ~ 2056.4--

Loading...

Weitere Informationen

Lineareinheiten LX20/Standard/Geschlossene Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Motorlager-Ausrichtung Gerade Mit oder ohne Motor Nicht mitgeliefert (vom Kunden installiert)
Wellen-Ø Kugelgewindetrieb(Ø) 6 Länge Tisch(mm) 33.2 Antriebsverfahren Kugelgewindetrieb, geschliffen
Werkstoff Schlitten Chrom-Molybdänstahl Oberflächenbehandlung des Gleitkörpers Niedrige Temperatur Schwarzverchromung Umgebungsbetriebstemperatur(°C) 0::50

Technischer Support