Kugelgewindetriebe/Geschliffen/Gewinde-Ø 25/Steigung 5/10/20/Präzisionskl. C5 oder C7

Kugelgewindetriebe/Geschliffen/Gewinde-Ø 25/Steigung 5/10/20/Präzisionskl. C5 oder C7

BSS,BSSE

(i)Hinweis

  • Bitte beachten Sie, dass aufgrund der großen Nachfrage und aktueller Rohstoffknappheit längere Lieferzeiten zu erwarten sind. Bitte prüfen Sie Ihr Angebot.

PDFP.1-749

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Kugelgewindetriebe/Geschliffen/Gewinde-Ø 25/Steigung 5/10/20/Präzisionskl. C5 oder C7:Verwandte bildanzeige
Mit MutterAusführungPräzisionskategorieWellen-ØSteigungGewindewelleMutter
WerkstoffHärteWerkstoffHärte
StandardmutterBSSC5255, 10, 20AISI4150Induktionsgehärtet
58~62HRC
Gemäß EN 1.7264aufgekohlt
58~62HRC
BSSEC710, 20
Die Kugellager fallen heraus, wenn die Kugelmutter mit den Schlüsselflächen in Kontakt kommt.

Spezifikationen

Teilenummer-L
     BSS2510
-
700
Kugelgewindetriebe/Geschliffen/Gewinde-Ø 25/Steigung 5/10/20/Präzisionskl. C5 oder C7:Verwandte bildanzeigeBSSE2510L
-420(Typ L mit Schmierstoff)
Kugelgewindetriebe/Geschliffen/Gewinde-Ø 25/Steigung 5/10/20/Präzisionskl. C5 oder C7:Verwandte bildanzeigeBSSE2510G-420(Typ G mit Schmierstoff)
Mit MutterPräzisionskategorieTeilenummer1mm-SchritteYKugel-ØKugel-Mitten-ØKern-ØAnzahl StromkreiseTragzahlAxialspielVorspannmoment N • cmDrehrichtung
AusführungGewindewelle, Außen-ØSteigungLC (dynamisch) kNCo (statisch) kN
Standard
Mutter
C5BSS2505300~995L-1233.17525.8(22.5)2.5 Umdr.,
in 1 Reihe
9.422.2max. 0.005max. 6.0Rechts
C5BSS10300~1500L-1264.762526(21)16.133.4max. 0.005max. 6.0
C7BSSEmax. 0.030-
C5BSS20300~1500L-126(21)1.5 Umdr.,
in 1 Reihe
10.420.1max. 0.005max. 6.0
C7BSSEmax. 0.030-
Kgf=Nx0.101972

Optionen

Kugelgewindetriebe/Geschliffen/Gewinde-Ø 25/Steigung 5/10/20/Präzisionskl. C5 oder C7:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
BSS2505-[300-995/1]
BSS2505G-[300-995/1]
BSS2505L-[300-995/1]
BSS2510-[300-1500/1]
BSS2510G-[300-1500/1]
BSS2510L-[300-1500/1]
BSS2520-[300-1500/1]
BSS2520G-[300-1500/1]
BSS2520L-[300-1500/1]
BSSE2510-[300-1500/1]
BSSE2510G-[300-1500/1]
BSSE2510L-[300-1500/1]
BSSE2520-[300-1500/1]
BSSE2520G-[300-1500/1]
BSSE2520L-[300-1500/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPräzisionskategorie Steigung
(mm)
Axialspiel Mutterstruktur Rückführungsmethode Anzahl der Kreisläufe
(Reihen) x (Wicklungen)
Gesamte Wellenlänge L
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Schmierstoffart

-

5 Arbeitstage 10C55Max. 0.0051-fachRohrausführung1 x 2.5300 ~ 995940022200Standard

-

7 Arbeitstage 10C55Max. 0.0051-fachRohrausführung1 x 2.5300 ~ 995940022200Type G

-

7 Arbeitstage 10C55Max. 0.0051-fachRohrausführung1 x 2.5300 ~ 995940022200Type L

-

5 Arbeitstage 10C510Max. 0.0051-fachRohrausführung1 x 2.5300 ~ 15001610033400Standard

-

7 Arbeitstage 10C510Max. 0.0051-fachRohrausführung1 x 2.5300 ~ 15001610033400Type G

-

7 Arbeitstage 10C510Max. 0.0051-fachRohrausführung1 x 2.5300 ~ 15001610033400Type L

-

5 Arbeitstage 10C520Max. 0.0051-fachRohrausführung1 x 1.5300 ~ 15001040020100Standard

-

7 Arbeitstage 10C520Max. 0.0051-fachRohrausführung1 x 1.5300 ~ 15001040020100Type G

-

7 Arbeitstage 10C520Max. 0.0051-fachRohrausführung1 x 1.5300 ~ 15001040020100Type L

-

5 Arbeitstage 10C710Max. 0.0301-fachRohrausführung1 x 2.5300 ~ 15001610033400Standard

-

7 Arbeitstage 10C710Max. 0.0301-fachRohrausführung1 x 2.5300 ~ 15001610033400Type G

-

7 Arbeitstage 10C710Max. 0.0301-fachRohrausführung1 x 2.5300 ~ 15001610033400Type L

-

5 Arbeitstage 10C720Max. 0.0301-fachRohrausführung1 x 1.5300 ~ 15001040020100Standard

-

7 Arbeitstage 10C720Max. 0.0301-fachRohrausführung1 x 1.5300 ~ 15001040020100Type G

-

7 Arbeitstage 10C720Max. 0.0301-fachRohrausführung1 x 1.5300 ~ 15001040020100Type L

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Kugelgewindetriebe/Geschliffen/Gewinde-Ø 25/Steigung 5/10/20/Präzisionskl. C5 oder C7:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Mit Mutter Standardmuttern Ausführung mit Flansch Quadratisch
Gewindewelle, Außen-Ø(Ø) 25 Vorspannung Nicht vorgespannt Betriebsbedingung Standard
Drehrichtung Rechts Mutterngröße Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support