Lagergehäuse / quadratische Ausführung / Loslagerseite / Montagebohrung mit kurzer Teilung

Lagergehäuse / quadratische Ausführung / Loslagerseite / Montagebohrung mit kurzer Teilung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Lagergehäuse/quadratische Ausführung/Loslagerseite/Montagebohrung mit kurzer Teilung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
BUAEN 1.1191 Äquiv.Brüniert
BUAMChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
BUQ8
BUV10
BUAM12
■Bauteildaten
NummerArtikel-bez.Stückzahl
Gehäuse1
Radiallager aus japanischer Herstellung1
Sicherungsring*1
* Der Sicherungsring für BUAM ist aus Edelstahl.

TeilenummerdLBHhB1H1PVd1Mit LagerSicherungsringBUABUAM
AusführungNr.StückpreisStückpreis
1 ~ 10 Stk.1 ~ 10 Stk.
BUA
BUAM
10820603922342146226.6B608ZZSTWN, S8  
12104325352426B6000ZZSTWN, S10  
15152070482840275432B6002ZZSTWN, S15  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BUA10
BUA12
BUA15
BUAM10
BUAM12
BUAM15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Oberflächenbehandlung Wellenhöhe h
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

32.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Brünierung226033501400

34.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Brünierung256045501960

36.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Brünierung287056002830

43.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Chemisch vernickelt226033501400

45.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt256045501960

48.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Chemisch vernickelt287056002830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Loslagerseite, Montagebohrung mit geringem Abstand, Ausführung Modell Quadratische Ausführung Befestigungsmethode Stirnseitige Befestigung
Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Dicke, Quadratisch L, Rund F(mm) 20 Set Support Side Support Units Only

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support