Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Grundkörper | Stift | Feder | Knopf | |||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | ||
für geringe Traglast | GPL | Aluminium-legierung | Klar eloxiert | EN 1.1191 äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.4301 (WPB) äquiv. | PMMA/Polymethylmethacrylat |
Hohe Traglast | GPH | ||||||
für extra hohe Traglast | GPX |
Teilenummer | - | A | - | W |
GPH5 | ||||
GP | - | 90 | - | 30 |
GPF | - | 20 |
Teilenummer | S | Stift | Grundkörper | Knopf | Stückpreis | |||||||||||||||
Ausführung | M (Regelgewinde) | D | L | W | H | A | B | C | T | G | E | F | d | S1 | H1 | J | D1 | W1 | ||
GPL GPH GPX | 4 | 6 | 8 | 22 | 6 | 5 | 18 | 26 | 11.5 | 4 | 18 | 4 | 10 | 4.5 | 1.5 | 24.5 | 5.5 | 15 | 10 | |
5 | 10 | 10 | 27 | 8 | 10 | 32 | 35 | 19 | 5 | 25 | 6 | 20 | 5.5 | 3 | 35 | 13 | 18 | 15 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
GPH4 |
GPL4 |
GPL5 |
GPX4 |
GPX5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Federkraft | Schrauben-Ø (M) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Heavy Load | 4 | |
48.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Light Load | 4 | |
57.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Light Load | 5 | |
48.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Extra Heavy Load | 4 | |
57.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Extra Heavy Load | 5 |
Loading...
Max. Klemmkraft(N) | bis zu 100 | Werkstoff | Stahl | Ausführung | Korpus |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Side Clamp |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Federkraft
Schrauben-Ø (M)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften