Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Kugeldruckstücke
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | Grundkörper | Kugel | Feder | Betriebstemperatur | |||
Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Härte | Werkstoff | ||
FBPJ | EN 1.1191 äquiv. | 29~35HRC | Schwarz brüniert | EN 1.4125 äquiv. | 55HRC~ | EN 1.4568 äquiv. | -30~80°C |
FBPJS | EN 1.4305 äquiv. | - | - | -30~260°C |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer |
FBPJ5 |
- Werkstoff der Kugel: Stahl, Edelstahl, Kunststoff
- Grundwerkstoff: Stahl, Edelstahl, Kunststoff
- Außendurchmesser: 2 bis 24 mm
- Hub: 0,6 bis 6,6 mm
- Schraubensicherungslack: ohne, mit
- Oberflächenbehandlung des Grundkörpers: ohne, brüniert,chemisch vernickelt, chromatiert (III-wertig)
- Wärmebehandlung der Kugel: ohne, gehärtet
- Initiallast der Feder: 0,01 bis 100 N
Kugeldruckstücke, auch federnde Druckstücke mit Kugel oder Kugelstößel genannt, sind mechanische Komponenten, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Federnde Druckstücke mit Kugel finden breite Anwendung in der Fertigungsindustrie, im Werkzeugbau oder in der Automatisierungstechnik. Sie werden auch in Vorrichtungen und Geräten verwendet, wo eine präzise Positionierung, eine sichere Fixierung von Bauteilen sowie eine exakte Führung von Bauteilen gefordert sind. Ihre einfache, aber effektive Konstruktion ermöglicht eine vielseitige Nutzung in Bereichen, die von der Elektronikfertigung bis hin zum Maschinenbau reichen.
Federnde Druckstücke mit Kugel kommen aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit in einer breiten Palette von Anwendungen und Industriezweigen zur Anwendung. In Schubfächern sorgen Kugeldruckstücke beispielsweise dafür, dass diese in geschlossener oder einer anderen Position sicher arretiert werden, damit sich die Fächer nicht ungewollt öffnen. In manuellen Drehtischen wiederum ermöglichen federnde Druckstücke mit rollender Kugel das Einrasten in vorgegebenen Positionen, was bei Montagearbeiten oder in der Qualitätssicherung für eine reproduzierbare Positionierung von Werkstücken sorgt. Dies erleichtert die Handhabung und erhöht die Effizienz der Arbeitsabläufe. Für das Einrasten eignen sich austauschbare Raststücke. Für noch mehr Sicherheit und ein vermindertes Verletzungsrisiko in Arretierungen werden alternativ Arretierbolzen oder Kugelsperrbolzen verwendet.
Ein weiterer bedeutender Vorteil von federnden Druckstücken mit rollender Kugel ist ihre Fähigkeit zur Führung von Bauteilen. Wenn eine Fahrrille vorhanden ist, kann das Kugeldruckstück innerhalb dieser Rille bewegt werden, wodurch ein dauerhafter Kontakt zum Bauteil gewährleistet wird. Diese Konfiguration ermöglicht es dem Kugeldruckstück, in vorgegebenen Nuten richtungsunabhängig einzurasten. Die Kugel ermöglicht eine einfache Bewegung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Nut, was das Einrasten und Ausrasten vereinfacht. Diese Funktionalität ist besonders nützlich in Designs, bei denen eine schnelle und zuverlässige Positionierung von Bauteilen gefordert ist.
Ein Kugeldruckstück besteht typischerweise aus einem Gehäuse, einer darin befindlichen Feder und einer Kugel, die an einem Ende des Gehäuses Druck ausübt. Die Kugel bewegt sich in der Regel erst dann, wenn die Feder unter Belastung steht, also leicht eingedrückt wird. Durch das Abrollen der Kugel wird eine direkte Reibung vermieden, was nicht nur die Lebensdauer des Kugeldruckstücks selbst erhöht, sondern auch den Verschleiß an den Gegenstücken oder den Bauteilen, mit denen es in Kontakt kommt.
In unserem Online-Shop bieten wir unterschiedliche Varianten von federnden Druckstücken mit Kugel an. Eine Variante verfügt über ein Auflagestück zwischen der Kugel und der Feder, um vorzeitigen Verschleiß der Feder durch das Abrollen zu vermeiden. Eine weitere Variante besteht aus einer Kombination aus sogenannten Hauptkugeln und Nebenkugeln, die das Abrollen erleichtern. Diese Kugeln sorgen für eine leichtgängigere Bewegung außerhalb der Rastposition.
Beispielabbildung - Kugeldruckstück mit Auflagestück (gelb)
Beispielabbildung - Kugeldruckstück mit Hauptkugel und Nebenkugeln (gelb)
In unserem Online-Shop finden Sie Kugeldruckstücke mit unterschiedlichen Befestigungsoptionen, um den spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen gerecht zu werden.
Ein Kugeldruckstück mit Schraubgewinde ist für eine einfache Installation und Demontage konzipiert, indem es direkt in ein entsprechendes Gegengewinde eingeschraubt wird. Diese Variante bietet Flexibilität und ist ideal für Anwendungen, bei denen eine nachträgliche Justierung oder ein Austausch der Komponenten erforderlich sein können.
Kugeldruckstücke mit Innensechskant ermöglichen eine saubere Oberflächenmontage, da der Kopf bündig mit der Oberfläche abschließen kann. Sie sind unter anderem geeignet für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist. Kugelstößel mit Schlitz wiederum können mit einem Standard-Schraubendreher befestigt werden. Diese Variante ist einfach zu verwenden, erfordert jedoch mehr Platz für den Schraubendreherzugang. Kugeldruckstücke mit Außensechskant eignen sich insbesondere für Anwendungen, bei denen ein hohes Anzugsmoment erforderlich ist. Sie werden mit Schraubenschlüsseln oder Stecknüssen angezogen. Kugeldruckstücke mit geschlitztem Flansch hingegen bieten den Vorteil einer größeren Auflagefläche, die eine bessere Lastverteilung auf die Montagefläche ermöglicht. Somit wird ein Einsinken oder Beschädigen des Montagematerials verhindert. Solche federnden Druckstücke mit Kugel eignen sich besonders für Anwendungen in weicheren Materialien oder mit höheren Lastanforderungen.
Ein Kugeldruckstück mit Presspassung wird in eine Bohrung eingepresst und hält durch die Passgenauigkeit und die Reibung zwischen den Kontaktflächen. Diese Variante wird genutzt, um eine starke Verbindung zwischen Teilen zu gewährleisten, die nicht unter normalen Betriebsbedingungen gelöst werden soll. Sie sind ideal für Anwendungen, wo Gewinde aufgrund von Materialbeschaffenheit oder Design nicht praktikabel sind oder wo eine genaue Positionierung ohne relative Bewegung zwischen den Teilen erforderlich ist. Sie eignen sich vor allem für Anwendungen, bei denen die Kugeldruckstücke in den Bauteilen verbleiben sollen und ein Auswechseln nicht vorgesehen ist.
Die Auswahl des Materials für Kugeldruckstücke ist ein wesentlicher Punkt bei der Bestimmung der Leistung, Langlebigkeit und Eignung für eine spezifische Anwendung. Das Material beeinflusst maßgeblich Eigenschaften wie Festigkeit, Härte und Korrosionsbeständigkeit, sowie spezifische Anforderungen wie zum Beispiel magnetische Eigenschaften oder elektrische Leitfähigkeit. Entscheidend ist, dass das gewählte Material sowohl den Belastungen, die während des Einsatzes auftreten, standhalten kann, als auch mit den Umgebungsbedingungen kompatibel ist, in denen das Kugeldruckstück verwendet wird.
Kugeldruckstücke aus Stahl bieten eine hohe Härte und mechanische Festigkeit, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen hohe Lasten und Verschleißfestigkeit gefordert sind. Kugeldruckstücke aus Edelstahl bieten eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und sind daher die bevorzugte Wahl für Anwendungen in korrosiven Umgebungen oder in Bereichen, die regelmäßiger Reinigung mit aggressiven Chemikalien unterliegen. Kugeldruckstücke aus Kunststoff bieten den Vorteil eines geringen Gewichts sowie einer guten Korrosionsbeständigkeit. Sie eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen eine geringe mechanische Belastung vorliegt und eine Nichtleitfähigkeit oder chemische Beständigkeit gegenüber bestimmten Substanzen erforderlich ist.
Anwendungsbeispiel - Federndes Druckstück mit Kugel für Presspassung
Anwendungsbeispiel - Rotationstisch mit Kugeldruckstück und Kugelführungen
1) Abstandshalter,(2) Lagergehäuse,(3) Metallscheiben,(4) Raststücke für Kugeldruckstücke, (5) Aufnahmebolzen,(6) Handgriffe,(7) Kugeldruckstück
Anwendungsbeispiel - Profilschienenführung für Kugeldruckstück
Anwendungsbeispiel - Positioniermechanismus mit einer federnden Raste
(1) Miniatur-Profilschienenführung,(2) Aufnahmebolzen,(3/7) Zylinderstifte,(4) Handgriff,(5) Kugeldruckstück,(6) Geräteständer
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FBPJ5 |
FBPJ6 |
FBPJ8 |
FBPJ10 |
FBPJ12 |
FBPJ16 |
FBPJS5 |
FBPJS6 |
FBPJS8 |
FBPJS10 |
FBPJS12 |
FBPJS16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Werkstoff (Grundkörper) | Durchmesser (Regelgewinde) (mm) | Hub (S) (mm) | Oberflächenbehandlung (Grundkörper) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 5 | 0.8 | brüniert | 0.6 | 5.6 | |
5.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6 | 1 | brüniert | 2.8 | 6.3 | |
5.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8 | 1.6 | brüniert | 2.9 | 9.6 | |
6.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 10 | 1.9 | brüniert | 6.4 | 11.7 | |
6.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 12 | 2.4 | brüniert | 9 | 15 | |
10.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 16 | 3.2 | brüniert | 9.9 | 21.5 | |
5.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] EN 1.4305 Äquiv. | 5 | 0.8 | unbehandelt | 1.3 | 6.4 | |
5.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] EN 1.4305 Äquiv. | 6 | 1 | unbehandelt | 2.7 | 8 | |
5.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] EN 1.4305 Äquiv. | 8 | 1.6 | unbehandelt | 1.3 | 10.2 | |
6.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] EN 1.4305 Äquiv. | 10 | 1.9 | unbehandelt | 6.1 | 17.2 | |
6.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
10.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] EN 1.4305 Äquiv. | 16 | 3.2 | unbehandelt | 13 | 25.5 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Kugeldruckstücke
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | D | L | S | d | a | FBPJ Last (N) | FBPJS Last (N) | Passender Schlüssel | Stückpreis | ||||
Ausführung | M (Regelgewinde) | min. | max. | min. | max. | FBPJ | FBPJS | ||||||
FBPJ FBPJS | 5 | 7 | 5 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0.6 | 5.6 | 1.3 | 6.4 | BPJG1 | ||
6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2.8 | 6.3 | 2.7 | 8 | BPJG2 | |||
8 | 10 | 7 | 1.6 | 5 | 1.5 | 2.9 | 9.6 | 1.3 | 10.2 | BPJG3 | |||
10 | 12 | 9 | 1.9 | 6.35 | 6.4 | 11.7 | 6.1 | 17.2 | BPJG4 | ||||
12 | 14 | 11.5 | 2.4 | 7.94 | 9 | 15 | 2.1 | 18.8 | BPJG5 | ||||
16 | 18 | 16 | 3.2 | 9.53 | 2 | 9.9 | 21.5 | 13 | 25.5 | BPJG5 |
Montageart | Schlitz mit Flansch | Kugelmaterial | EN 1.4125 Äquiv. | Gewindesicherungsbeschichtung | ohne |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Stiftes | unbehandelt | Wärmebehandlung (Kugel) | gehärtet | Initiallast (Feder)(N) | 0.01 bis 50 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Werkstoff (Grundkörper)
Durchmesser (Regelgewinde)(mm)
Hub (S)(mm)
Oberflächenbehandlung (Grundkörper)
Last (initial)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wie installiert man Kugeldruckstücke?
Entscheiden Sie sich je nach Anwendungsfall für ein Kugeldruckstück mit Schraubgewinde oder Presspassung. Achten Sie darauf, dass die Spezifikationen wie Durchmesser, Hub, Initiallast und Material für Ihre spezifische Anwendung geeignet sind. Verwenden Sie bei Schraubengewinden das passende Werkzeug für den Kopftyp und das korrekte Drehmoment. Stellen Sie bei Presspassungen sicher, dass die Presskraft ordnungsgemäß aufgebracht wird, um ein Verkanten oder Beschädigungen zu vermeiden.
Wie wähle ich das richtige Material für Kugeldruckstücke aus?
Beachten Sie bei der Auswahl des richtigen Materials die spezifischen Anwendungsbedingungen. Für Anwendungen, die einer hohen mechanischen Belastung oder einem erhöhten Verschleiß ausgesetzt sind, eignen sich Materialien mit einer hohen Härte und Festigkeit, wie gehärteter Stahl oder Edelstahl. In Umgebungen, die durch hohe Feuchtigkeit oder den Einsatz von Chemikalien gekennzeichnet sind, sind korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder bestimmte Kunststoffe zu bevorzugen, um eine langfristige Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Welche Rolle spielt die Wärmebehandlung bei Kugeldruckstücken?
Durch verschiedene Wärmebehandlungsprozesse können spezifische Eigenschaften der Kugeldruckstücke gezielt verbessert werden, um sie für die jeweiligen Anforderungen optimal zu machen. Wärmebehandlungen wie das Härten und Aufkohlen erhöhen die Oberflächenhärte des Materials. Dies führt zu einer verbesserten Verschleißfestigkeit, was besonders bei Anwendungen wichtig ist, bei denen die Kugeldruckstücke ständiger Reibung oder hohen Belastungen ausgesetzt sind.
Welcher Durchmesser ist der richtige für meine Anwendung?
Bei der Auswahl des Durchmessers sollten Sie mehrere Gesichtspunkte berücksichtigen, unter anderem die Größe der zu sichernden Bauteile, die benötigte Haltekraft und die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung. Sie sollten auch beachten, wie viel Platz zur Verfügung steht und wie die Last verteilt wird. Größere Durchmesser bieten in der Regel eine höhere Haltekraft und Stabilität und eignen sich dort, wo große Lasten sicher und zuverlässig arretiert werden müssen. Kleinere Durchmesser hingegen sind ideal für feinmechanische Anwendungen und bei geringeren Platzverhältnissen.