• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Arretierbolzen/Hebel-Ausführung mit Regelgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Arretierbolzen/Hebel-Ausführung mit Regelgewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungschraubeHebelGrundkörperStiftFederSicherungsmutter
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffHärteOberflächenbehandlungWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlung
PMXRBRegelgewindeEN 1.1191 Äquiv.Schwarz brüniertEN 1.1191 Äquiv.Schwarz brüniertEN 1.1191 Äquiv.45HRC~Schwarz brüniertEN 1.4301 (WPB) Äquiv.JIS-SWCHSchwarz brüniert
PMXRMChemisch vernickeltChemisch vernickeltChemisch vernickeltChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
PMXRB10
TeilenummerSteigung (Regelgewinde)BSL(L1)DHL2SwRLast (N)Gewicht (g)Stückpreis
AusführungMmin.max.PMXRBPMXRM
PMXRB101.5553420248617359.522
PMXRM121.7566392530117193.581333
kgf=Nx0.101972

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
PMXRB10
PMXRB12
PMXRM10
PMXRM12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSSchrauben-Ø M
(mm)
Hub (S)
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Oberflächenbehandlung des Stiftes Spitzen-Außen-Ø B
(Ø)
Länge L
(mm)

23.00 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10105BrünierungBrünierung534

25.00 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10126BrünierungBrünierung639

25.00 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10105Chemisch vernickeltChemisch vernickelt534

27.00 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10126Chemisch vernickeltChemisch vernickelt639

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Verriegelungsmechanismus Hebel Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Grundwerkstoff EN 1.1191 Äquiv. Stiftmaterial EN 1.1191 Äquiv.
Knopf Mitgeliefert Spitze, Wärmebehandlung Gehärtet

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support