• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kontaktschalter/L-Form/Schrauben-Ausführung/mit LED

Kontaktschalter/L-Form/Schrauben-Ausführung/mit LED

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kontaktschalter/L-Form/Schrauben-Ausführung/mit LED:Verwandte bildanzeige
KontaktstückGrundkörperKabelZubehör
WerkstoffHärteWerkstoff
EN 1.4029 Äquiv.45~50HRCEN 1.4305 Äquiv.Kabel 3m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7Sechskantmuttern 2 Stk. (M6: Dicke 3.2, Innensechskant 8, M8, Dicke 3.2, Innensechskant 10)

Spezifikationen

Teilenummer
MSTKD-JL
MSTKD-EL
MSTKG-F
TeilenummerMxP (Feingewinde)HubArbeitspunktKontaktkraft NKontaktlogikStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10~20
N-MSTKG-BM6x0.752.80.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005)1NO (Schließer)  
MSTKG-FM8x0.75  
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
MSTKG-F
N-MSTKG-B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Schraube (M) Betriebstemperaturbereich
(°C)
Kontaktkraft
(N)
Kontaktpunkt, Genauigkeit, Lebensdauer
(x 10K times)
Spitzen-Ø Schutzart

43.20 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8x0.750~8011000[≤ Ø4] Ø3.5IP65

42.40 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6x0.750~8011000[≤ Ø2] Ø2IP65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stifthub, Federstößel Grundkörper, Form Mit Schraube Spitzenform Nadel-Ausführung
Umgebungsbedingungen Standard Grundwerkstoff EN 1.4305 Äquiv. Kontaktmaterial EN 1.4029 Äquiv.
Nabe(mm) 2.8 Kontaktpunkt, Ausführung Kontaktausführung NO Arbeitspunkt(mm) 0.3
Wiederholgenauigkeit 0.005mm LED mit LED

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support