Kontaktschalter / Ausführung mit frei wählbarer Spitzenlänge

Kontaktschalter / Ausführung mit frei wählbarer Spitzenlänge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es handelt sich um einen Positionierungsschalter mit wählbarer Spitzenform. [Werkstoff] er ist aus EN 1.4305 Equiv. hergestellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kontaktschalter/Ausführung mit frei wählbarer Spitzenlänge:Verwandte bildanzeige
KontaktstückGewindeKabelZubehör
WerkstoffHärteWerkstoff
EN 1.4029 Äquiv.45~50HRCEN 1.4305 Äquiv.Kabel 3m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig,
min. Biegeradius R7
Sechskantmuttern 2 Stk.• M6: Dicke 3.2, Innensechskant 8
• M8: Dicke 3.2, Innensechskant 10

Spezifikationen

Teilenummer
MSTKD-FB
N-MSTKD-FDB
TeilenummerHubArbeitspunktKontaktkraft NKontaktlogikBMSTKD-FN-MSTKD-FD
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungSpitzenform1 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~20
MSTKD-F
N-MSTKD-FD
A
B
C
2.8Vom Kopf
0.3
1NO
(Schließer)
5     

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSTKD-FA
MSTKD-FB
MSTKD-FC
N-MSTKD-FDA
N-MSTKD-FDB
N-MSTKD-FDC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpitzen-Ø LED

50.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Bis Ø2] Ø2ohne LED

50.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Bis Ø4] Ø4ohne LED

50.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Bis Ø2] Ø1.5ohne LED

53.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Bis Ø2] Ø2mit LED

53.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Bis Ø4] Ø4mit LED

53.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Bis Ø2] Ø1.5mit LED

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Stifthub, Federstößel Form Grundkörper Mit Schraube Umgebungsbedingungen Standard
Korpus Werkstoff EN 1.4305 Äquiv. Kontaktmaterial EN 1.4029 Äquiv. Hub(mm) 2.8
Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO Nenngröße Schraube (M) M6x0.75 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80
Betriebspunkt(mm) 0.3 Wiederholgenauigkeit 0.005mm Kontakt Kraft(N) 1
Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) 1000 Schutzart IP65

Ergänzungsartikel

Technischer Support